(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมถ่าง แหวน ล็อก เพลา 4631-A

คีมถ่าง แหวน ล็อก เพลา 4631-A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,543.56 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
4631-A02
4631-A12
4631-A22
4631-A32
4631-A42
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปลายเขี้ยว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง เพลา รองรับ
(φmm)
JAN Code

฿ 2,135.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 130 0.8 3-10 4003773066996

฿ 2,049.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 130 1.3 10-25 4003773067009

฿ 1,543.56

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 185 2 19-60 4003773067016

฿ 2,439.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 210 2.5 40-100 4003773067023

฿ 4,182.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 310 3.4 85-140 4003773067030

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    คีม แหวน แน็ป
  • ก้านเพลา / รู
    สำหรับก้านเพลา
  • มีหรือไม่มีสปริง
    ที่มีจำหน่าย
  • วัตถุ เดียว / คลองเลื่อย จำแนก
    รายการเดียว
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์ หลัก
  • สเปค
    การขัดเงา หัว : ขัด / ที่ มือจับ: การเคลือบผิว พลาสติก
  • คุณสมบัติ
    ใช้เหล็กวานาเดียมโครเมี่ยมชุบน้ำมันสำหรับวัสดุ

รายละเอียดสินค้า

หัวโค้งงอ 45° ถูกดัดแปลงเพื่อ ความทนทาน ชิปปลาย กันลื่น

[คุณสมบัติ]
· หัว งอ 45°
· หัว การขัดเงา: ขัด
·คีม แหวน ล็อกที่ งานละเอียด KNIPEX: จับแหวนล็อกโดยไม่มีแรงบิดทำให้ทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว
· เคล็ดลับ : แหวน ยึดอยู่กับที่ สามารถถอดออกได้อย่างสบายใจ

รหัสรุ่น
4631-A02
4631-A12
4631-A22
4631-A32
4631-A42
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปลายเขี้ยว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง เพลา รองรับ
(φmm)
JAN Code

฿ 2,135.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 130 0.8 3-10 4003773066996

฿ 2,049.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 130 1.3 10-25 4003773067009

฿ 1,543.56

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 185 2 19-60 4003773067016

฿ 2,439.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 210 2.5 40-100 4003773067023

฿ 4,182.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 310 3.4 85-140 4003773067030

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1