(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมถ่าง แหวน ล็อก เพลา 4623

คีมถ่าง แหวน ล็อก เพลา 4623

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,706.83 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
4623-A01
4623-A11
4623-A21
4623-A31
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปลายเขี้ยว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง เพลา รองรับ
(φmm)
JAN Code

฿ 1,706.83

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 125 0.8 3-10 4003773017509

฿ 2,547.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 125 1.3 10-25 4003773017516

฿ 1,779.40

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 170 2 19-60 4003773017523

฿ 3,047.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 200 2.5 40-100 4003773017530

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    คีม แหวน แน็ป
  • ก้านเพลา / รู
    สำหรับก้านเพลา
  • มีหรือไม่มีสปริง
    ที่มีจำหน่าย
  • วัตถุ เดียว / คลองเลื่อย จำแนก
    รายการเดียว
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์ หลัก
  • สเปค
    การขัดเงา หัว : ชุบ โครเมี่ยม / ที่ มือจับ: การเคลือบผิว พลาสติก
  • คุณสมบัติ
    ใช้เหล็กวานาเดียมโครเมี่ยมชุบน้ำมันสำหรับวัสดุ

รายละเอียดสินค้า

หัว งอ 90 °ถูกปลอมแปลงเพื่อ ความทนทานชิป IC ปลาย กันลื่น

[คุณสมบัติ]
· หัว งอ 90 °
· หัว การขัดเงา:ชุบ การขัดเงา
· KNIPEX คีม แหวน ล็อกที่ งานละเอียด:ถือแหวนล็อกโดยไม่มีแรงบิดช่วยให้ทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว
· ปลาย ยาก:แหวน ยึดอยู่กับที่ สามารถถอดออกได้อย่างสบายใจ

รหัสรุ่น
4623-A01
4623-A11
4623-A21
4623-A31
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปลายเขี้ยว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง เพลา รองรับ
(φmm)
JAN Code

฿ 1,706.83

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 125 0.8 3-10 4003773017509

฿ 2,547.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 125 1.3 10-25 4003773017516

฿ 1,779.40

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 170 2 19-60 4003773017523

฿ 3,047.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 200 2.5 40-100 4003773017530

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1