(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
4411-J0 |
4411-J1 |
4411-J2 |
4411-J3 |
4411-J4 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปลายเขี้ยว (มิลลิเมตร) |
รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน (φmm) |
JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,305.47 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 140 | 0.8 | 8-13 | 4003773014904 | ||
฿ 1,095.85 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 140 | 1.3 | 12-25 | 4003773011132 | ||
฿ 1,832.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 180 | 2 | 19-60 | 4003773011156 | ||
฿ 2,077.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 225 | 2.5 | 40-100 | 4003773011170 | ||
฿ 3,437.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 320 | 3.4 | 85-140 | 4003773029939 |
ทนทานมากเนื่องจากการ การตีขึ้นรูป หัว แบบตรง ชิปปลาย กันลื่น ใช้เหล็กวานาเดียมโครเมี่ยมชุบน้ำมันสำหรับวัสดุ
[คุณสมบัติ]
· หัว แบบตรง
· หัว การขัดเงา: ชุบ การขัดเงา
·คีม แหวน ล็อกที่ งานละเอียด KNIPEX: จับแหวนล็อกโดยไม่มีแรงบิดทำให้ทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว
· เคล็ดลับ : แหวน ยึดอยู่กับที่ สามารถถอดออกได้อย่างสบายใจ
รหัสรุ่น |
---|
4411-J0 |
4411-J1 |
4411-J2 |
4411-J3 |
4411-J4 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปลายเขี้ยว (มิลลิเมตร) |
รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน (φmm) |
JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,305.47 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 140 | 0.8 | 8-13 | 4003773014904 | ||
฿ 1,095.85 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 140 | 1.3 | 12-25 | 4003773011132 | ||
฿ 1,832.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 180 | 2 | 19-60 | 4003773011156 | ||
฿ 2,077.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 225 | 2.5 | 40-100 | 4003773011170 | ||
฿ 3,437.00 |
KUN HAND TOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 320 | 3.4 | 85-140 | 4003773029939 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง