(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบ แก๊สทั่วไปสำหรับ cauterizer
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
    ฿ 262.56 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
70-59
70-60
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(มล.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 262.56

CORDLESS SOLDERING IRONS 1 ชิ้น 8 วัน 265 4933505910597 276-5161 150 1 ชิ้น (265 มล.)

฿ 414.80

CORDLESS SOLDERING IRONS 1 ชิ้น 8 วัน 480 4933505910603 276-5179 270 1 ชิ้น (480 มล.)

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    สินค้าที่เกี่ยวข้อง
  • บังคับเหล็ก
    60 A, 91 A, 91B, 90 A, 90B, 90C, N-70A, N-70B, 72 A, 82 A
  • คุณสมบัติ
    กระบอกสูบ ก๊าซปกติที่ผลิตขึ้นเฉพาะสำหรับ kotelyzer

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· นี่คือ กระบอกสูบ แก๊สทั่วไปสำหรับ Kotelyzer เฉพาะด้าน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· กระบอกสูบ แก๊สทั่วไปสำหรับ Kotelyzer
· หัวแร้งบัดกรี รองรับการใช้งาน: 60 A, 91 A, 91B, 90 A, 90B, 90C, N-70A, N-70B, 72 A, 82 A.

รหัสรุ่น
70-59
70-60
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(มล.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 262.56

CORDLESS SOLDERING IRONS 1 ชิ้น 8 วัน 265 4933505910597 276-5161 150 1 ชิ้น (265 มล.)

฿ 414.80

CORDLESS SOLDERING IRONS 1 ชิ้น 8 วัน 480 4933505910603 276-5179 270 1 ชิ้น (480 มล.)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1