(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Electronic Theodolite

Part Number
NE-20SC2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass Features Compliant Tripod Specifications Power
35 Day(s) 4400Elevated angle and slope display can be switched with a single touch. Level angle can be reset to "zero" with a single touch.BMC-2JSIMA (Japan Surveying Instruments Manufacturers Association) Inspection certificate issued (surcharge)AA Batteries x 6 pcs (Included)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Theodolite Magnification(x) 30 Shortest Focal Distance(m) 0.64
Screw Diameter(mm) 35 Minimum Display(″) 20/10 Container Protection Class IPX4
Trusco Code 274-6328

Please check the type/dimensions/specifications of the part NE-20SC2 in the Electronic Theodolite series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NE-20SC2 ในชุด Electronic Theodolite