(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
DRA-1 |
MWC-40D-25 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | รุ่นผลิตภัณฑ์ | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
สี | ภาชนะ พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (กรัม.) | วัสดุ 1 | ของไหลที่ใช้ได้ | วัสดุ 2 | วัสดุ 3 | มวล (ก.) |
คุณสมบัติ | วัสดุ | ภาชนะที่รองรับ | ดรัม/ถังน้ำมัน บรรจุที่รองรับ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,632.05 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 6 วัน | รายการที่เกี่ยวข้อง | 64 | - | 32 | - | - | 4562344561013 | 437-1984 | - | - | - | - | - | 260 | อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับติดตั้ง kkkun เพื่อเปิดถัง | สเตนเลส (SUS303) | - | ดรัม/ถังน้ำมัน ควบคุม JISZ1604 | 1 ชิ้น | ||
฿ 12,162.79 |
DRUMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 55 | 200 | - | สีแดง | 41 × 32.5 | 4562344560405 | 802-1368 | 915.000 | ส่วนของการติดตั้ง: สเตนเลส (SUS303) | ของเหลวส่วนใหญ่ยกเว้นตัวทำละลาย | วาล์ว: BS (นิคอาร์พี) | ข้อต่องอ: โพลีโพรพีลีน (PP) | - | - | - | กระป๋อง ดรัม/ถังน้ำมัน (ต้องใช้ อแดปเตอร์/ตัวแปลง พิเศษ DRA-1) ลงในกระป๋อง กระป๋อง ถัง | - | - |
อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับ ดรัม/ถังน้ำมัน สเตนเลส เลสที่ รองรับการใช้งาน กับตัวทำละลาย
[คุณสมบัติ]
· สเตนเลส รองรับการใช้งาน ตัวทำละลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับแบ่งของเหลวออกจาก ถังน้ำมัน
รหัสรุ่น |
---|
DRA-1 |
MWC-40D-25 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | รุ่นผลิตภัณฑ์ | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
สี | ภาชนะ พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (กรัม.) | วัสดุ 1 | ของไหลที่ใช้ได้ | วัสดุ 2 | วัสดุ 3 | มวล (ก.) |
คุณสมบัติ | วัสดุ | ภาชนะที่รองรับ | ดรัม/ถังน้ำมัน บรรจุที่รองรับ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,632.05 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 6 วัน | รายการที่เกี่ยวข้อง | 64 | - | 32 | - | - | 4562344561013 | 437-1984 | - | - | - | - | - | 260 | อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับติดตั้ง kkkun เพื่อเปิดถัง | สเตนเลส (SUS303) | - | ดรัม/ถังน้ำมัน ควบคุม JISZ1604 | 1 ชิ้น | ||
฿ 12,162.79 |
DRUMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 55 | 200 | - | สีแดง | 41 × 32.5 | 4562344560405 | 802-1368 | 915.000 | ส่วนของการติดตั้ง: สเตนเลส (SUS303) | ของเหลวส่วนใหญ่ยกเว้นตัวทำละลาย | วาล์ว: BS (นิคอาร์พี) | ข้อต่องอ: โพลีโพรพีลีน (PP) | - | - | - | กระป๋อง ดรัม/ถังน้ำมัน (ต้องใช้ อแดปเตอร์/ตัวแปลง พิเศษ DRA-1) ลงในกระป๋อง กระป๋อง ถัง | - | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง