(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BC-80 |
BC-150 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า เฉลี่ย (กิโลกรัม) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ช่วงการปรับ (มิลลิเมตร) |
วัสดุ (ลูกล้อ หน้า ล้อ) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความสูงที่ต้องการยก (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40,359.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 | 848 | 403 ถึง 603 | 870 | 315 ถึง 515 | ยาง | 294-0833 | 17000 | 30 | 1 หน่วย | ||
฿ 57,628.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 150 | 892 | 456 ถึง 676 | 1004 | 340 ถึง 560 | ยูรีเทน | 294-0825 | 28000 | 40 | 1 หน่วย |
รถเข็น ประหยัดแรงงานพิเศษเพื่อการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าอย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· ขนาดสามารถปรับได้อย่างอิสระภายในช่วงการปรับ
· เป็นไปได้ที่จะตักกล่อง ภาชนะ ที่วางบน พื้น ตามที่เป็นอยู่
· ผู้ให้บริการ น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก
· สามารถป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานได้ (หลังตึง อุบัติเหตุจากการล้ม เอ็นอักเสบ ฯลฯ)
· แบบมือจับ แบบประกอบและ ยึดอยู่กับที่
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เพื่อประหยัดแรงงานในการเคลื่อนย้ายคอนเทนเนอร์
รหัสรุ่น |
---|
BC-80 |
BC-150 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า เฉลี่ย (กิโลกรัม) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ช่วงการปรับ (มิลลิเมตร) |
วัสดุ (ลูกล้อ หน้า ล้อ) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความสูงที่ต้องการยก (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40,359.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 | 848 | 403 ถึง 603 | 870 | 315 ถึง 515 | ยาง | 294-0833 | 17000 | 30 | 1 หน่วย | ||
฿ 57,628.00 |
ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 150 | 892 | 456 ถึง 676 | 1004 | 340 ถึง 560 | ยูรีเทน | 294-0825 | 28000 | 40 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง