Laundry Net with Nameplate

Part Number
NO00001
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
Features Amount Of Content
1 Day(s) 80Nylon washing net that makes it easy to sort using name tags. Content names can be written.1 pc.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Laundry Net Body / Option Main Body Width(mm) 500
Height(mm) 600 Material Nylon JAN Code 4970161000019
Trusco Code 005-7207 Amount Of Content 1 pc.

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO00001 in the Laundry Net with Nameplate series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO00001 ในชุด Laundry Net with Nameplate