(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ป้ายแม่เหล็ก 150 × 300
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
    ฿ 433.31 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
MH-1530-1
MH-1530-2
MH-1530-3
MH-1530-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แสดงเนื้อหา JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 433.31

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 10 วัน ปิดวงเงิน 4512567320034 418-7890 1 ชิ้น

฿ 433.31

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 10 วัน อันตราย 4512567320041 418-7903 1 ชิ้น

฿ 433.31

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 10 วัน ติดตั้งกล้องป้องกันอาชญากรรม 4512567320058 418-7911 1 ชิ้น

฿ 433.31

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 10 วัน เครื่องหมายลูกศร 4512567320065 418-7920 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ป้ายเตือนความปลอดภัย
  • วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์)
    ไวนิล คลอไรด์ (พีวีซี)
  • สเปค ติดตั้ง
    แม่เหล็ก
  • ตามยาว(มิลลิเมตร)
    150
  • ด้าน(มิลลิเมตร)
    300
  • มวล(ก.)
    94
  • คุณสมบัติ
    ป้ายแบบแม่เหล็กซึ่งสามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่าย
  • วัสดุ พื้นผิว ด้านหน้า
    โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
  • วัสดุ พื้นผิว ด้านหลัง
    แม่เหล็ก
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ป้าย แม่เหล็ก ที่สามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· แผ่น ยืดหยุ่น ช่วยให้ใช้บนพื้นผิวโค้งได้
· ด้านหลังทั้งหมดเป็น แผ่น แม่เหล็ก ดังนั้นจึงสามารถใช้ได้ทุกที่ตราบเท่าที่ยังเป็น พื้นผิว เหล็กกล้า
· ฉลากแม่เหล็กเพื่อการเอาออกง่าย
· ความคงทนต่อแสงที่ยอดเยี่ยมด้วย สเปค อิงค์เจ็ทโดยใช้หมึกตัวทำละลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

รหัสรุ่น
MH-1530-1
MH-1530-2
MH-1530-3
MH-1530-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แสดงเนื้อหา JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 433.31

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 10 วัน ปิดวงเงิน 4512567320034 418-7890 1 ชิ้น

฿ 433.31

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 10 วัน อันตราย 4512567320041 418-7903 1 ชิ้น

฿ 433.31

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 10 วัน ติดตั้งกล้องป้องกันอาชญากรรม 4512567320058 418-7911 1 ชิ้น

฿ 433.31

HEATSTROKE MEASURES SIGNS 1 ชิ้น 10 วัน เครื่องหมายลูกศร 4512567320065 418-7920 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1