(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
170-L |
170-LL |
170-M |
170-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวทั้งหมด (ซม.) |
บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 514.53 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | L | 22 | 19.4 | 7.7 | 4907026017066 | 404-0350 | 50 | 1 คู่ | ||
฿ 515.29 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | LL | 23.5 | 21 | 8.2 | 4907026017073 | 404-0368 | 55 | 1 คู่ | ||
฿ 514.22 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | M | 22 | 18.4 | 7.5 | 4907026017042 | 404-0376 | 48 | 1 คู่ | ||
฿ 513.92 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 1 วัน | S | 20.0 | 16.4 | 7.2 | 4907026017028 | 404-0384 | 46 | 1 คู่ |
[คุณสมบัติ]
· ถุงมือทำจากเส้นใยโพลีเอทิลีนที่มีความแข็งแรงสูงและมีความทนทานต่อการบาดที่ดีเยี่ยม พร้อมทั้งเคลือบด้วยโพลียูรีเทนแบบอ่อน
· ใช้งานได้โดยเกิดฝุ่นผงเพียงเล็กน้อย
[การใช้งาน]
· การจัดการพื้นผิวกระจก ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
170-L |
170-LL |
170-M |
170-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวทั้งหมด (ซม.) |
บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 514.53 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | L | 22 | 19.4 | 7.7 | 4907026017066 | 404-0350 | 50 | 1 คู่ | ||
฿ 515.29 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | LL | 23.5 | 21 | 8.2 | 4907026017073 | 404-0368 | 55 | 1 คู่ | ||
฿ 514.22 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | M | 22 | 18.4 | 7.5 | 4907026017042 | 404-0376 | 48 | 1 คู่ | ||
฿ 513.92 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 1 วัน | S | 20.0 | 16.4 | 7.2 | 4907026017028 | 404-0384 | 46 | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง