(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
865-L |
865-LL |
865-M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 619.00 ฿ 356.05 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | L | 22.4 | 8.9 | 4907026194323 | 360-1161 | 108 | 1 คู่ | ||
฿ 732.00 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | LL | 24.2 | 9.2 | 4907026194330 | 360-1170 | 120 | 1 คู่ | ||
฿ 619.00 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | M | 21 | 8.3 | 4907026194316 | 360-1188 | 100 | 1 คู่ |
ถุงมือ กัน น้ำมัน และตัวทำ ตัวทำละลาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการสารเคมีต่างๆ รวมถึง น้ำมัน กรด สารกัดกร่อน โซดา และตัวทำละลาย
[คุณสมบัติ]
· ทนน้ำมัน ทนสารเคมี และทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม ซึ่งเป็นคุณลักษณะของ ยางคลอโรพรีน
· ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ยอดเยี่ยมด้วยวิธีการผลิตที่ไม่เหมือนใครซึ่งจับได้ถนัดมือ
· ด้วย กระบวนการเตรียมผิว ที่ไม่เหมือนใคร จึงมี ทนสารเคมี และความทนทานต่อการเสียดสีได้ดีกว่า ถุงมือ นีโอพรีนอื่นๆ
· ด้วย เคลือบฉนวน ใน Flocked ทำให้สามารถใส่และถอดได้อย่างราบรื่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงงานกลั่น น้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี และ งานซ่อมบำรุง โรงงาน
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กรด ด่าง แอลกอฮอล์ ตัวทำละลาย ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
865-L |
865-LL |
865-M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 619.00 ฿ 356.05 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | L | 22.4 | 8.9 | 4907026194323 | 360-1161 | 108 | 1 คู่ | ||
฿ 732.00 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | LL | 24.2 | 9.2 | 4907026194330 | 360-1170 | 120 | 1 คู่ | ||
฿ 619.00 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | M | 21 | 8.3 | 4907026194316 | 360-1188 | 100 | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง