(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
151-2L |
151-L |
151-M |
151-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวทั้งหมด (ซม.) |
บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 201.00 |
NATURAL RUBBER GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | LL | 25.5 | 23.6 | 8.5 | 4907026015178 | 324-6868 | 108 | 1 คู่ | ||
฿ 201.00 |
NATURAL RUBBER GLOVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | L | 25 | 21.7 | 7.9 | 4907026015161 | 324-6876 | 100 | 1 คู่ | ||
฿ 201.00 |
NATURAL RUBBER GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | M | 24.5 | 20.0 | 7.8 | 4907026015147 | 324-6884 | 90 | 1 คู่ | ||
฿ 201.00 |
NATURAL RUBBER GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | S | 24.5 | 18.6 | 7.1 | 4907026015123 | 324-6892 | 82 | 1 คู่ |
ถุงมือยางธรรมชาติ ใช้งานง่ายที่ผสมผสานความนุ่มนวลและความแข็งแรงเข้าด้วยกัน
[คุณสมบัติ]
· คงความนุ่มนวลแม้ในอุณหภูมิต่ำเมื่อเทียบกับ ถุงมือกันสารเคมี
· นิ้วและฝ่ามือได้รับการเคลือบ กันลื่น ทำให้ ตัวจับชิ้นงาน ดีเยี่ยม
· ดับกลิ่นเพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง ก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา ขนส่ง คลังสินค้า พืชสวน
รหัสรุ่น |
---|
151-2L |
151-L |
151-M |
151-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวทั้งหมด (ซม.) |
บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 201.00 |
NATURAL RUBBER GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | LL | 25.5 | 23.6 | 8.5 | 4907026015178 | 324-6868 | 108 | 1 คู่ | ||
฿ 201.00 |
NATURAL RUBBER GLOVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | L | 25 | 21.7 | 7.9 | 4907026015161 | 324-6876 | 100 | 1 คู่ | ||
฿ 201.00 |
NATURAL RUBBER GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | M | 24.5 | 20.0 | 7.8 | 4907026015147 | 324-6884 | 90 | 1 คู่ | ||
฿ 201.00 |
NATURAL RUBBER GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | S | 24.5 | 18.6 | 7.1 | 4907026015123 | 324-6892 | 82 | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง