(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
110-L |
110-LL |
110-M |
110-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวทั้งหมด (ซม.) |
บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 159.15 |
ANTI-SLIP GLOVES | 1 ชิ้น | 1 วัน | L | 22.5 | 20.0 | 7.5 | 4907026011064 | 377-3680 | 17.6 | 1 คู่ | ||
฿ 159.45 |
ANTI-SLIP GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | LL | 22.5 | 20.0 | 8 | 4907026011071 | 377-3698 | 19.5 | 1 คู่ | ||
฿ 158.85 |
ANTI-SLIP GLOVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | M | 22.5 | 19 | 6.7 | 4907026011040 | 377-3701 | 15.1 | 1 คู่ | ||
฿ 158.69 |
ANTI-SLIP GLOVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | S | 20.0 | 16.5 | 6.5 | 4907026011026 | 377-3710 | 14.4 | 1 คู่ |
ถุงมือ กันลื่น การเคลือบผิว ยูรีเทน บริเวณปลายนิ้ว สะดวกสำหรับงานละเอียด
[คุณสมบัติ]
· เฉพาะปลายนิ้วเท่านั้นที่เคลือบด้วย เรซิ่น โพลียูรีเทน ซึ่งมีคุณสมบัติ กันลื่น สูง
· ถุงมือ รุ่นดั้งเดิมทำจากเส้นใยยาวที่ไม่ปล่อยฝุ่น และระบายอากาศได้ดีและไม่อับชื้น
· พอดีกับปลายนิ้วที่ยอดเยี่ยมและเหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้ปลายนิ้วอย่างละเอียด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเบาและ งานละเอียด อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ งานพิมพ์ และงานอื่นๆ ที่ต้องใช้ปลายนิ้ว
รหัสรุ่น |
---|
110-L |
110-LL |
110-M |
110-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวทั้งหมด (ซม.) |
บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 159.15 |
ANTI-SLIP GLOVES | 1 ชิ้น | 1 วัน | L | 22.5 | 20.0 | 7.5 | 4907026011064 | 377-3680 | 17.6 | 1 คู่ | ||
฿ 159.45 |
ANTI-SLIP GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | LL | 22.5 | 20.0 | 8 | 4907026011071 | 377-3698 | 19.5 | 1 คู่ | ||
฿ 158.85 |
ANTI-SLIP GLOVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | M | 22.5 | 19 | 6.7 | 4907026011040 | 377-3701 | 15.1 | 1 คู่ | ||
฿ 158.69 |
ANTI-SLIP GLOVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | S | 20.0 | 16.5 | 6.5 | 4907026011026 | 377-3710 | 14.4 | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง