(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
761-L |
761-M |
761-S |
761-SS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวทั้งหมด (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 81.83 ฿ 50.01 |
PVC GLOVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | L | 21.6 | 30 | 8.0 | 4907026076162 | 377-4121 | 54.0 | 1 คู่ | ||
฿ 53.00 |
PVC GLOVES | 10 ชิ้น | 5 วัน | M | 19.8 | 30 | 7.7 | 4907026076148 | 377-4139 | 50.0 | 1 คู่ | ||
฿ 82.09 |
PVC GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | S | 18.8 | 30 | 7.3 | 4907026076124 | 377-4147 | 47.0 | 1 คู่ | ||
฿ 81.78 |
PVC GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | SS | 18.6 | 29 | 6.9 | 4907026076117 | 377-4155 | 45.5 | 1 คู่ |
นิ้วและฝ่ามือของ ถุงมือกันสารเคมี เหล่านี้เคลือบกันลื่นเพื่อให้ใช้งานได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ปลายแขนแบบม้วนป้องกันการฉีกขาดจากปลายแขน
· ถุงมือ ที่พอดีกับมือและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย การออกแบบ การเคลื่อนไหวของมือ
· ถุงมือ ทำจาก ไวนิล คลอไรด์ที่ทนทานต่อ น้ำมัน และสารเคมีมากกว่า ยางธรรมชาติ
· มือแบบบางพอดีกับมือของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ และปลายนิ้วให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ ทำให้เหมาะสำหรับงานที่มีรายละเอียด
· ใช้ วัสดุ เอสเทอร์ที่ไม่ใช่พทาเลทเพื่อความอุ่นใจ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้สำหรับทำอาหาร ทำความสะอาด งานเบาในโรงงาน การจัดการการผลิตชิ้นส่วน เครื่องจักร การตกปลา และการเกษตร
รหัสรุ่น |
---|
761-L |
761-M |
761-S |
761-SS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวทั้งหมด (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 81.83 ฿ 50.01 |
PVC GLOVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | L | 21.6 | 30 | 8.0 | 4907026076162 | 377-4121 | 54.0 | 1 คู่ | ||
฿ 53.00 |
PVC GLOVES | 10 ชิ้น | 5 วัน | M | 19.8 | 30 | 7.7 | 4907026076148 | 377-4139 | 50.0 | 1 คู่ | ||
฿ 82.09 |
PVC GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | S | 18.8 | 30 | 7.3 | 4907026076124 | 377-4147 | 47.0 | 1 คู่ | ||
฿ 81.78 |
PVC GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | SS | 18.6 | 29 | 6.9 | 4907026076117 | 377-4155 | 45.5 | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง