1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นแม่เหล็ก ชนิดแรงดูดสูง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แผ่นแม่เหล็ก ชนิดแรงดูดสูง
  • แผ่นแม่เหล็ก ชนิดแรงดูดสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 196.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นแม่เหล็กแรงสูงที่มีกำลังการดูดซับสูงกว่าแรงแม่เหล็กมาตรฐานประมาณ 1.5 เท่า
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากใช้วัสดุแม่เหล็กแรงสูงที่เรียกว่าแม่เหล็กแอนไอโซทรอปิก (anisotropic magnet) แรงดึงดูดจึงแรงกว่าแรงแม่เหล็กมาตรฐานแบบไอโซทรอปิก (isotropic magnet) ประมาณ 1.5 เท่า
·สามารถตัดได้อย่างง่ายดายด้วย กรรไกร มีดคัตเตอร์
· พิกัดรับน้ำหนักได้ประมาณ 3 กก. (ขนาดแผ่น 10 x 30 ซม.) เทปกาวบนพื้นผิว แผ่นแม่เหล็กที่พื้นผิวด้านหลัง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถติดที่ด้านหลังของวัตถุเช่นแผงโปสเตอร์และติดตั้งบนผนังเหล็ก
·สามารถใช้กับพื้นผิวด้านหลังของ POP และแขวนบนชั้นวางเหล็ก

รหัสสินค้า
MSWFP-1030
MSWFP-2030
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 196.67

MAGNET SEATS 1 ชิ้น 1 วัน 1004535627101848404-2492130

฿ 333.34

MAGNET SEATS 1 ชิ้น 1 วัน 2004535627101855404-2506270

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ แบบแผ่น สี ขาว ความยาว(มิลลิเมตร) 300
ความหนา(มิลลิเมตร) 1.2