(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

งานก่อสร้าง - วัสดุ ผนังภายใน "ทาง่าย" 5 กก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 3,389.03 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
12UN01
12UN02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 3,389.03

WALL MATERIALS 2 ชิ้น 8 วัน ขาว 4571157300511 361-2759 1 ชิ้น (5 กก.)

฿ 3,389.03

WALL MATERIALS 2 ชิ้น 8 วัน ครีม 4571157300528 361-2767 1 ชิ้น (5 กก.)

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    น้ำยาซ่อมแซม สำหรับการก่อสร้างและการตกแต่งภายใน
  • มวล(ก.)
    5000
  • คุณสมบัติ
    การใช้งาน One-touch สามารถทำได้โดยไม่ต้องผสม วัสดุ ผนังที่เป็นมิตรต่อสุขภาพเพื่อต่อสู้กับอาการป่วยที่ บ้าน แปรงทาสี โดยตรงบนผ้า ไวนิล หรือผนังเก่า ดูดซับฟอร์มาลดีไฮด์ในห้องและจะไม่ปล่อยออกมาอีก
  • ใช้
    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผ้า ไวนิล , ผนังเก่า (ผนังไฟเบอร์, ผนังทราย, กำแพงกั้น) และการปรับปรุงผนังอื่น ๆ
  • วัสดุ / คุณสมบัติ
    มะนาววาง
  • แปรงทาสี พื้นที่
    ประมาณ 4.5 ตร.ม. / กระป๋อง (หนา 1 มม.)
  • หมวดหมู่ เกรด การปล่อย
    F☆☆☆☆
  • สเปค รายละเอียด
    ญี่ปุ่นอาคาร วัสดุ การเคลือบผิว สมาคมได้รับการรับรอง ผลิตภัณฑ์ (หมายเลขทะเบียน 030,6004), ญี่ปุ่นสมาคมเคลือบ ระบบ การรับรองตัวเองสารเคมีรังสีสารเคมี มาตรฐาน ได้รับการอนุมัติจำนวน ผลิตภัณฑ์ 1506
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น (5 กก.)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้เพียงสัมผัสเดียวโดยไม่ต้องผสมให้ยุ่งยาก
· วัสดุ ผนังที่เป็นมิตรต่อสุขภาพเพื่อต่อสู้กับโรคอาคารป่วย
สามารถใช้กับผ้า ไวนิล หรือผนังเก่าได้โดยตรง
·ดูดซับฟอร์มาลดีไฮด์ในห้องและไม่ปล่อยออกมาอีก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับผ้า ไวนิล ผนังเก่า (ผนังไฟเบอร์กำแพงทรายกำแพงกั้น) และงานปรับปรุงผนังอื่น ๆ

รหัสรุ่น
12UN01
12UN02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 3,389.03

WALL MATERIALS 2 ชิ้น 8 วัน ขาว 4571157300511 361-2759 1 ชิ้น (5 กก.)

฿ 3,389.03

WALL MATERIALS 2 ชิ้น 8 วัน ครีม 4571157300528 361-2767 1 ชิ้น (5 กก.)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● วัสดุผนังที่เป็นมิตรกับสุขภาพสอดคล้องกับโรงพยาบาล
● ดูดซับฟอร์มาลดีไฮด์ในห้องและไม่ปล่อยซ้ำ

การใช้

● เหมาะสำหรับการปรับปรุงผนังเช่นผ้า ไวนิล

สเปค

● ความจุ (กก.): 5
● SPQ (ชิ้น): 4
● พื้นที่ การเคลือบผิว: ประมาณ 4.5 m2 / กระป๋อง (หนา 1 มม.)

วัสดุ

● คุณสมบัติ: มะนาววาง