1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลื่อยมือ เพชรพร้อมด้วยไฟฟ้า

เลื่อยมือ เพชรพร้อมด้วยไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 45,758.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ แข็งที่สุดใน สายดิน เพชรสามารถตัด วัสดุ ใดก็ได้ในลักษณะเดียวกับโลหะผสมวัสดุ ฉากเข้ามุม เฉพาะด้าน ที่ พัฒนาโดย WIKUS ซึ่งช่วยให้สามารถตัดด้วยความเร็วสูงได้อย่างเสถียรโดยไม่แตกหักสีทา, น้ำมันชักเงา, CFRP, GFRP, Shore A, เซรามิก, แก้ว, หินอ่อน ฯลฯ

รหัสสินค้า
570-20-0.5-3350-D181
570-20-0.5-3350-D252
570-20-0.5-5250-D181
570-20-0.5-5250-D252
570-20-0.5-6450-D181
570-20-0.5-6450-D252
570-20-0.8-3350-D181
570-20-0.8-3350-D252
570-20-0.8-5250-D181
570-20-0.8-5250-D252
570-20-0.8-6450-D181
570-20-0.8-6450-D252
570-27-0.5-3700-D181
570-27-0.5-3700-D252
570-27-0.5-4200-D181
570-27-0.5-4200-D252
570-27-0.9-3700-D181
570-27-0.9-3700-D252
570-27-0.9-4200-D181
570-27-0.9-4200-D252
570-41-0.5-7000-D181
570-41-0.5-7000-D252
570-41-0.8-7000-D181
570-41-0.8-7000-D252
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ขนาด อนุภาค
(#)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 47,906.76

WKS BAND SAW BLADES 1 ชิ้น 40 วัน 3350200.580 (D181)630-6888260

฿ 54,057.85

WKS BAND SAW BLADES 1 ชิ้น 40 วัน 3350200.560 (D252)630-6896260

฿ 73,617.85

WKS BAND SAW BLADES 1 ชิ้น 40 วัน 5250200.580 (D181)630-6900400

฿ 83,387.24

WKS BAND SAW BLADES 1 ชิ้น 40 วัน 5250200.560 (D252)630-6918400

฿ 89,915.33

WKS BAND SAW BLADES 1 ชิ้น 40 วัน 6450200.580 (D181)630-6926500

฿ 101,493.85

WKS BAND SAW BLADES 1 ชิ้น 40 วัน 6450200.560 (D252)630-6934500

฿ 45,758.53

WKS BAND SAW BLADES 1 ชิ้น 40 วัน 3350200.880 (D181)630-6942410

฿ 51,909.62

WKS BAND SAW BLADES 1 ชิ้น 40 วัน 3350200.860 (D252)630-6951410

฿ 70,398.55

WKS BAND SAW BLADES 1 ชิ้น 40 วัน 5250200.880 (D181)630-6969645

฿ 79,806.10

WKS BAND SAW BLADES 1 ชิ้น 40 วัน 5250200.860 (D252)630-6977645

฿ 86,341.02

WKS BAND SAW BLADES 1 ชิ้น 40 วัน 6450200.880 (D181)630-6985790

฿ 97,557.72

WKS BAND SAW BLADES 1 ชิ้น 40 วัน 6450200.860 (D252)630-6993790

฿ 52,631.77

WKS BAND SAW BLADES 1 ชิ้น 40 วัน 3700270.580 (D181)630-7001400

฿ 59,506.52

WKS BAND SAW BLADES 1 ชิ้น 40 วัน 3700270.560 (D252)630-7019400

฿ 59,514.11

WKS BAND SAW BLADES 1 ชิ้น 40 วัน 4200270.580 (D181)630-7027450

฿ 67,112.51

WKS BAND SAW BLADES 1 ชิ้น 40 วัน 4200270.560 (D252)630-7035450

฿ 50,871.15

WKS BAND SAW BLADES 1 ชิ้น 40 วัน 3700270.980 (D181)630-7043720

฿ 57,384.07

WKS BAND SAW BLADES 1 ชิ้น 40 วัน 3700270.960 (D252)630-7051720

฿ 57,399.24

WKS BAND SAW BLADES 1 ชิ้น 40 วัน 4200270.980 (D181)630-7060820

฿ 65,359.47

WKS BAND SAW BLADES 1 ชิ้น 40 วัน 4200270.960 (D252)630-7078820

฿ 107,747.32

WKS BAND SAW BLADES 1 ชิ้น 40 วัน 7000410.580 (D181)630-70861175

฿ 121,134.98

WKS BAND SAW BLADES 1 ชิ้น 40 วัน 7000410.560 (D252)630-70941175

฿ 101,341.30

WKS BAND SAW BLADES 1 ชิ้น 40 วัน 7000410.880 (D181)630-71081880

฿ 114,367.15

WKS BAND SAW BLADES 1 ชิ้น 40 วัน 7000410.860 (D252)630-71161880

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ เรซิ่น คุณสมบัติของ วัสดุ คาร์ไบด์ คุณสมบัติ วัสดุ แข็งที่สุดใน สายดิน เพชรสามารถตัด วัสดุ ใดก็ได้ในลักษณะเดียวกับโลหะผสมวัสดุ ฉากเข้ามุม เฉพาะด้าน ที่ พัฒนาโดย WIKUS ช่วยให้สามารถตัดด้วยความเร็วสูงที่เสถียรได้โดยไม่แตกหัก
การใช้งานโดยละเอียด สีทา, น้ำมันชักเงา, CFRP, GFRP, Shore A, เซรามิก, แก้ว, หินอ่อน ฯลฯ รายละเอียด วัสดุ เพชร Electrodeposition