(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ เกรด สูงใช้สำหรับ ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ ทั้งความสามารถในการตัดและ ความทนทาน สูงสำหรับตัดกระจกและ เซรามิก
ใช้ | กระเบื้อง | รุ่นผลิตภัณฑ์ | ประเภทของบ๊อช | คุณสมบัติของ วัสดุ | เหล็กกล้าเครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการตัด | เส้น แบบตรง | ความหนา(มิลลิเมตร) | 1 | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 75 |
ความยาวตัดที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 50 | กระจกตัดลึก(มิลลิเมตร) | 1-10 | ตัด เซรามิก เชิงลึก(มิลลิเมตร) | 1-10 |
ขนาด อนุภาค(#) | 50 | JAN Code | 4028655031213 | รหัสของทรัสโก้ | 442-5081 |
มวล(ก.) | 29.9 | คุณสมบัติ | วัสดุ เกรด สูงใช้สำหรับ ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ ทั้งความสามารถในการตัดและ ความทนทาน สูง | การใช้งานโดยละเอียด | สำหรับตัดกระจกและ เซรามิก |
รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | Bosch, makita, hitachi, ryobi และ เลื่อย จิ๊ก t- ก้าน อื่น ๆ | รายละเอียด วัสดุ | ทังสเตน คาร์ไบด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง