(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ เกรด สูงใช้สำหรับ ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ ทั้งความสามารถในการตัดและ ความทนทาน สูงสำหรับตัด ไม้ ไม้อัด ไม้ ลามิเนต ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
3101 |
3104 |
3160 |
3401 |
3404 |
3460 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใช้ | รุ่นผลิตภัณฑ์ | บริษัท ทีพีไอ | ความหนา (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | ตัดพลาสติกความลึก (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการตัด ไม้ (มิลลิเมตร) | ตัด ไม้อัด ความลึก (มิลลิเมตร) | ตัดความลึก ไม้ ลามิเนต (มิลลิเมตร) | ตัดความลึกไม้ลามิเนตที่ถูกผูกมัด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 283.96 | MPS JIG SAW BLADE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | ไม้ / พลาสติก | ประเภทของบ๊อช | 10 | 1.45 | - | 4 ถึง 50 | 4 ถึง 30 | 4 ถึง 30 | 4 ถึง 30 | - | 4028655031015 | 442-4999 | 37.2 (/ ห่อ) | Bosch, makita, hitachi, ryobi และ เลื่อย จิ๊ก t- ก้าน อื่น ๆ | ||
฿ 239.82 | MPS JIG SAW BLADE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | ไม้ | ประเภทของบ๊อช | 6 | 1.25 | ประเภทการตัดหยาบ | - | 8 ถึง 60 | 8 ถึง 60 | 8 ถึง 60 | - | 4028655031046 | 442-5014 | 37.8 (/ ห่อ) | Bosch, makita, hitachi, ryobi และ เลื่อย จิ๊ก t- ก้าน อื่น ๆ | ||
฿ 300.29 | MPS JIG SAW BLADE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | ไม้ | ประเภทของบ๊อช | 12 | 1.45 | - | - | 3 ถึง 60 | 3 ถึง 60 | 3 ถึง 60 | 3 ถึง 60 | 4028655031602 | 442-5090 | 37.1 (/ ห่อ) | Bosch, makita, hitachi, ryobi และ เลื่อย จิ๊ก t- ก้าน อื่น ๆ | ||
฿ 282.75 | MPS JIG SAW BLADE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | ไม้ / พลาสติก | ประเภทการใช้งานรวม | 10 | 1.45 | - | 4 ถึง 50 | 4 ถึง 30 | 4 ถึง 30 | 4 ถึง 30 | - | 4028655034016 | 442-5103 | 37.2 (/ ห่อ) | สำหรับ makita, hitachi, ryobi, B&D | ||
฿ 239.97 | MPS JIG SAW BLADE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | ไม้ | ประเภทการใช้งานรวม | 6 | 1.25 | ประเภทการตัดหยาบ | - | 8 ถึง 60 | 8 ถึง 60 | 8 ถึง 60 | - | 4028655034047 | 442-5120 | 38.9 (/ ห่อ) | สำหรับ makita, hitachi, ryobi, B&D | ||
฿ 302.92 | MPS JIG SAW BLADE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | ประเภทการใช้งานรวม | 12 | 1.45 | - | - | - | 3 ถึง 60 | 3 ถึง 60 | 3 ถึง 60 | 4028655034603 | 442-5201 | 54.1 (/ ห่อ) | สำหรับ makita, hitachi, ryobi, B&D |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติของ วัสดุ | เหล็กกล้าเครื่องมือ | ประเภทการตัด | เส้น แบบตรง | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวตัดที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 75 | ปริมาณต่อแพ็ค(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 5 | คุณสมบัติ | วัสดุ เกรด สูงใช้สำหรับ ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ ทั้งความสามารถในการตัดและ ความทนทาน สูง |
การใช้งานโดยละเอียด | สำหรับตัด ไม้ ไม้อัด ไม้ ลามิเนต ฯลฯ | รายละเอียด วัสดุ | เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง