(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แบน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส | สารขัดถู | A |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดอนุภาค(#) | 60 | ความแข็ง | S | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 105 |
ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 0.8 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 15 | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) | 14500 |
จำนวนที่มีอยู่(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 25 | JAN Code | 4007220941515 | รหัสของทรัสโก้ | 449-6710 |
มวล(ก.) | 22 | คุณสมบัติ | ซีรี่ส์ SG-PLUS ประสิทธิภาพสูงมีคุณภาพสูงและมีอายุการใช้งานยาวนาน เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงที่ราบรื่นที่สุด X-SLIM ชนิดความหนา 0.8 มม. และ ความแข็ง S- เหมาะสำหรับโลหะ แผ่น บาง ความสามารถในการตัดความเร็วสูงโดยไม่ทิ้งเลนซ์และการทำงานที่สะดวกสบาย | ใช้ | สำหรับการตัด สเตนเลส หรือ เหล็กกล้า มาตรฐาน |
เครื่องมือ ใช้ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง