(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
ABP-0 |
ABP-1 |
ABP-2 |
ABP-3 |
ABP-5 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (มิลลิเมตร) |
ความลึกของ โต๊ะวางชิ้นงาน (มิลลิเมตร) |
ขนาดแร็ค (มิลลิเมตร) |
ขนาด ก้านโยก (มิลลิเมตร) |
แร็ค ความดัน / ที่ 30 กก (กิโลกรัม) |
แร็ค ความดัน / ที่ 50 กก (กิโลกรัม) |
แร็ค ความดัน / ที่ 70 กิโลกรัม (กิโลกรัม) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,266.00 |
ARBOR PRESS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 102 × 230 | 90 | 19 × 190 | φ13× 248 | 434 | 723 | 1013 | 4940179001018 | 112-6709 | 9 | ||
฿ 18,077.00 |
ARBOR PRESS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 115 | 128 × 270 | 105 | 25 × 242 | φ16× 320 | 486 | 810 | 1134 | 4940179001025 | 112-6717 | 15 | ||
฿ 26,601.00 |
ARBOR PRESS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 190 | 173 × 400 | 140 | 30 × 355 | φ19× 455 | 543 | 905 | 1268 | 4940179001032 | 112-6725 | 36 | ||
฿ 41,150.00 |
HID ARBOR PRESS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 285 | 202 × 455 | 180 | 36 × 546 | φ22× 505 | 584 | 989 | 1345 | 4940179001049 | 465-3530 | 65 | ||
฿ 137,040.00 |
HID ARBOR PRESS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 250 × 460 | 180 | 40 × 600 | φ22× 620 | 669 | 1115 | 1562 | - | 465-3548 | 85 |
[คุณสมบัติ]
· ด้วย ความดัน กดแบบแมนนวล คุณสามารถดำเนินการต่างๆ เช่น การดัน การใส่ ตลับลูกปืน และการถอด สลักโดเวลพิน โดยไม่ทำให้วัตถุอื่นเสียหาย
รหัสรุ่น |
---|
ABP-0 |
ABP-1 |
ABP-2 |
ABP-3 |
ABP-5 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (มิลลิเมตร) |
ความลึกของ โต๊ะวางชิ้นงาน (มิลลิเมตร) |
ขนาดแร็ค (มิลลิเมตร) |
ขนาด ก้านโยก (มิลลิเมตร) |
แร็ค ความดัน / ที่ 30 กก (กิโลกรัม) |
แร็ค ความดัน / ที่ 50 กก (กิโลกรัม) |
แร็ค ความดัน / ที่ 70 กิโลกรัม (กิโลกรัม) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,266.00 |
ARBOR PRESS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 102 × 230 | 90 | 19 × 190 | φ13× 248 | 434 | 723 | 1013 | 4940179001018 | 112-6709 | 9 | ||
฿ 18,077.00 |
ARBOR PRESS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 115 | 128 × 270 | 105 | 25 × 242 | φ16× 320 | 486 | 810 | 1134 | 4940179001025 | 112-6717 | 15 | ||
฿ 26,601.00 |
ARBOR PRESS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 190 | 173 × 400 | 140 | 30 × 355 | φ19× 455 | 543 | 905 | 1268 | 4940179001032 | 112-6725 | 36 | ||
฿ 41,150.00 |
HID ARBOR PRESS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 285 | 202 × 455 | 180 | 36 × 546 | φ22× 505 | 584 | 989 | 1345 | 4940179001049 | 465-3530 | 65 | ||
฿ 137,040.00 |
HID ARBOR PRESS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 250 × 460 | 180 | 40 × 600 | φ22× 620 | 669 | 1115 | 1562 | - | 465-3548 | 85 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง