(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
630/8 |
630-8X9 |
630-12X13 |
630-14X15 |
630-16X17 |
630-17X19 |
630-18X19 |
630-20X22 |
630-21X22 |
630-21X23 |
630-24X26 |
630-24X27 |
630-25X28 |
630-27X32 |
630-30X32 |
630-36X41 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด | คลองเลื่อย เนื้อหา (หมายเลข) | คลองเลื่อย เนื้อหา (มม.) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,514.53 |
HAZ DOUBLE-END WRENCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6×7 / 8×9 / 10×11 / 12×13 / 14×15 / 16 × 17 / 18 × 19 / 21 × 22 | คลองเลื่อย อะไหล่ | 8 | 6 × 7, 8 × 9, 10 × 11, 12 × 13, 14 × 15, 16 × 17, 18 × 19, 21 × 22 | 4000896026654 | 439-4429 | 1,390 / คลองเลื่อย | ||
฿ 1,535.00 |
DOUBLE-ENDWRENCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 180 | 8×9 | วัตถุ เดียว | - | 8 × 9 | 4000896026579 | 439-4437 | 70 | ||
฿ 1,142.50 |
HAZ DOUBLE-END WRENCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 220 | 12×13 | วัตถุ เดียว | - | 12 × 13 | 4000896026241 | 439-4275 | 127 | ||
฿ 1,147.50 |
HAZ DOUBLE-END WRENCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 240 | 14×15 | วัตถุ เดียว | - | 14 × 15 | 4000896026296 | 439-4283 | 160 | ||
฿ 1,269.97 |
HAZ DOUBLE-END WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 255 | 16 × 17 | วัตถุ เดียว | - | 16 × 17 | 4000896026302 | 439-4291 | 216 | ||
฿ 1,344.92 |
HAZ DOUBLE-END WRENCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 265 | 17×19 | วัตถุ เดียว | - | 17 × 19 | 4000896026326 | 439-4305 | 237 | ||
฿ 2,319.00 |
HAZ DOUBLE-END WRENCH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 265 | 18 × 19 | วัตถุ เดียว | - | 18 × 19 | 4000896026333 | 439-4313 | 261 | ||
฿ 2,702.00 |
HAZ DOUBLE-END WRENCH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 295 | 20 × 22 | วัตถุ เดียว | - | 20 × 22 | 4000896026364 | 439-4321 | 320 | ||
฿ 1,755.83 |
HAZ DOUBLE-END WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 295 | 21 × 22 | วัตถุ เดียว | - | 21 × 22 | 4000896026371 | 439-4330 | 330 | ||
฿ 2,974.00 |
HAZ DOUBLE-END WRENCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 315 | 21×23 | วัตถุ เดียว | - | 21 × 23 | 4000896026388 | 439-4348 | 398 | ||
฿ 3,537.00 |
HAZ DOUBLE-END WRENCH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 330 | 24×26 | วัตถุ เดียว | - | 24 × 26 | 4000896026401 | 439-4356 | 463 | ||
฿ 2,254.86 |
HAZ DOUBLE-END WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 340 | 24×27 | วัตถุ เดียว | - | 24 × 27 | 4000896026418 | 439-4364 | 503 | ||
฿ 2,266.51 |
HAZ DOUBLE-END WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 350 | 25 × 28 | วัตถุ เดียว | - | 25 × 28 | 4000896026432 | 439-4372 | 552 | ||
฿ 2,454.59 |
HAZ DOUBLE-END WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 365 | 27×32 | วัตถุ เดียว | - | 27 × 32 | 4000896026463 | 439-4381 | 651 | ||
฿ 2,557.70 |
HAZ DOUBLE-END WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 365 | 30×32 | วัตถุ เดียว | - | 30 × 32 | 4000896026470 | 439-4399 | 635 | ||
฿ 3,880.95 |
HAZ DOUBLE-END WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 440 | 36×41 | วัตถุ เดียว | - | 36 × 41 | 4000896026517 | 439-4402 | 1149 |
ประแจแหวน 2 ปลาย ชนิด ออฟเซ็ท 75°
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ ประแจแหวน ออฟเซ็ท ลึก 75° สำหรับการคว้านลึกได้
· การขัดเงา ซาติน ที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ไม่ลื่นและปลอดภัย
· ด้วย หัว ออฟเซ็ท ลึก 75° คุณสามารถทำการขันขั้นสุดท้ายได้ในขณะที่หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง
· มือจับ ไม่มีขอบ ทำให้จับง่าย
· การขัดเงา ซาติน ช่วยป้องกันไม่ให้มือของคุณลื่นเนื่องจาก น้ำมัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับงานซ่อมแซมและปรับแต่งเครื่องจักรอุตสาหกรรมยานยนต์
· สำหรับ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักร อุตสาหกรรม ยานยนต์ และการก่อสร้าง ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
630/8 |
630-8X9 |
630-12X13 |
630-14X15 |
630-16X17 |
630-17X19 |
630-18X19 |
630-20X22 |
630-21X22 |
630-21X23 |
630-24X26 |
630-24X27 |
630-25X28 |
630-27X32 |
630-30X32 |
630-36X41 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด | คลองเลื่อย เนื้อหา (หมายเลข) | คลองเลื่อย เนื้อหา (มม.) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,514.53 |
HAZ DOUBLE-END WRENCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6×7 / 8×9 / 10×11 / 12×13 / 14×15 / 16 × 17 / 18 × 19 / 21 × 22 | คลองเลื่อย อะไหล่ | 8 | 6 × 7, 8 × 9, 10 × 11, 12 × 13, 14 × 15, 16 × 17, 18 × 19, 21 × 22 | 4000896026654 | 439-4429 | 1,390 / คลองเลื่อย | ||
฿ 1,535.00 |
DOUBLE-ENDWRENCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 180 | 8×9 | วัตถุ เดียว | - | 8 × 9 | 4000896026579 | 439-4437 | 70 | ||
฿ 1,142.50 |
HAZ DOUBLE-END WRENCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 220 | 12×13 | วัตถุ เดียว | - | 12 × 13 | 4000896026241 | 439-4275 | 127 | ||
฿ 1,147.50 |
HAZ DOUBLE-END WRENCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 240 | 14×15 | วัตถุ เดียว | - | 14 × 15 | 4000896026296 | 439-4283 | 160 | ||
฿ 1,269.97 |
HAZ DOUBLE-END WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 255 | 16 × 17 | วัตถุ เดียว | - | 16 × 17 | 4000896026302 | 439-4291 | 216 | ||
฿ 1,344.92 |
HAZ DOUBLE-END WRENCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 265 | 17×19 | วัตถุ เดียว | - | 17 × 19 | 4000896026326 | 439-4305 | 237 | ||
฿ 2,319.00 |
HAZ DOUBLE-END WRENCH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 265 | 18 × 19 | วัตถุ เดียว | - | 18 × 19 | 4000896026333 | 439-4313 | 261 | ||
฿ 2,702.00 |
HAZ DOUBLE-END WRENCH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 295 | 20 × 22 | วัตถุ เดียว | - | 20 × 22 | 4000896026364 | 439-4321 | 320 | ||
฿ 1,755.83 |
HAZ DOUBLE-END WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 295 | 21 × 22 | วัตถุ เดียว | - | 21 × 22 | 4000896026371 | 439-4330 | 330 | ||
฿ 2,974.00 |
HAZ DOUBLE-END WRENCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 315 | 21×23 | วัตถุ เดียว | - | 21 × 23 | 4000896026388 | 439-4348 | 398 | ||
฿ 3,537.00 |
HAZ DOUBLE-END WRENCH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 330 | 24×26 | วัตถุ เดียว | - | 24 × 26 | 4000896026401 | 439-4356 | 463 | ||
฿ 2,254.86 |
HAZ DOUBLE-END WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 340 | 24×27 | วัตถุ เดียว | - | 24 × 27 | 4000896026418 | 439-4364 | 503 | ||
฿ 2,266.51 |
HAZ DOUBLE-END WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 350 | 25 × 28 | วัตถุ เดียว | - | 25 × 28 | 4000896026432 | 439-4372 | 552 | ||
฿ 2,454.59 |
HAZ DOUBLE-END WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 365 | 27×32 | วัตถุ เดียว | - | 27 × 32 | 4000896026463 | 439-4381 | 651 | ||
฿ 2,557.70 |
HAZ DOUBLE-END WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 365 | 30×32 | วัตถุ เดียว | - | 30 × 32 | 4000896026470 | 439-4399 | 635 | ||
฿ 3,880.95 |
HAZ DOUBLE-END WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 440 | 36×41 | วัตถุ เดียว | - | 36 × 41 | 4000896026517 | 439-4402 | 1149 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง