(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
● แปรงปัดฝุ่นที่มีความกว้างของ ขน และความยาว ขน เพียงพอ และ รูปทรง มือจับ จับถือได้ง่าย
● เนื่องจาก วัสดุ ขนแปรงเป็น โพลีโพรพีลีน จึงสามารถใช้ได้แม้บน พื้นผิว ที่เปียก
วัสดุ ขน | โพลีโพรพีลีน | ชนิด | แปรง มือจับ ไม้ | จำนวนแถว(แถว) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนแปรง(มิลลิเมตร) | 175 | ขนยาว(มิลลิเมตร) | 70 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) | 0.4 |
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 320 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 35 | JAN Code | 4017359243664 |
รหัสของทรัสโก้ | 442-4735 | มวล(ก.) | 160 | คุณสมบัติ | แปรงที่มี มือจับ ง่ายและแปรงที่กว้างและสูงแปรงทำจาก โพลีโพรพีลีน ทำให้ใช้งานได้แม้บนพื้นผิวเปียกสามารถใช้งานได้เป็นเวลานานเนื่องจากโครงสร้างที่แข็งแรง |
ใช้ | ประเภทอเนกประสงค์ที่สามารถใช้ในการถอดชิปและทำความสะอาดโต๊ะทำงาน | มือจับ วัสดุ | ไม้ บีช |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 124801 ในชุด ไม้ มือจับ ฝุ่นมือจับ ทำจากไม้ (โพลีโพรพีลีน)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง