(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถ งานลับคม/งานเจียรไน งานหนักด้วยความเร็วสูงได้ในคราวเดียว งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว เรียบและโค้ง การลบมุม และ งานขัด ของ เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
CCG100SGS945186 |
CCG125SGI945216 |
CCG125SGS945193 |
CCG180SGI945223 |
CCG180SGS945209 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | มิติ ความหนา (มิลลิเมตร) | สรุป | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด (รอบต่อนาที) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 454.00 | PRD CC GRIND SOLID | 10 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 16 (15) | 8 | สำหรับเหล็ก | 15300 | 4007220945186 | 451-9884 | 60 | ||
฿ 554.00 | PRD CC GRIND SOLID | 10 ชิ้น | 7 วัน | 125 | 22, 23 (22) | 10.8 | สำหรับ สเตนเลส | 12200 | 4007220945216 | 451-9892 | 85 | ||
฿ 525.00 | PRD CC GRIND SOLID | 10 ชิ้น | 3 วัน | 125 | 22, 23 (22) | 10.8 | สำหรับเหล็ก | 12200 | 4007220945193 | 452-5311 | 85 | ||
฿ 954.00 | PRD CC GRIND SOLID | 10 ชิ้น | 7 วัน | 180 | 22, 23 (22) | 10.8 | สำหรับ สเตนเลส | 8500 | 4007220945223 | 451-9914 | 165 | ||
฿ 912.00 | PRD CC GRIND SOLID | 10 ชิ้น | 6 วัน | 180 | 22, 23 (22) | 10.8 | สำหรับเหล็ก | 8500 | 4007220945209 | 451-9922 | 165 |
กำลังโหลด …
ชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส | ขนาดอนุภาค(#) | 36 | คุณสมบัติ | ประสิทธิภาพการตัด ค่า |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 10 | ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 80 (4800 เมตร / นาที) | ลักษณะ (รายละเอียด) | สามารถตัดงานหนักด้วยความเร็วสูงได้ในครั้งเดียว ใช้ หน้าแปลน จับสำหรับการตัดทั้ง พื้นผิว เรียบและเอียง เสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนลดลง 50% และฝุ่นละอองลดลง 80% หิน งานลับคม/งานเจียรไน รุ่นใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในผลิตภัณฑ์ทั่วไป |
ใช้ | การ งานลับคม/งานเจียรไน เครื่องบินและการ ขัด พื้นผิว โค้งการ ลบ มุมและ งานขัด สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส ฯลฯ การกำจัดรอยเชื่อมของ วัสดุ เหล็กกล้า และการ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง