1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องทดสอบ อนาล็อก

ANALOG MULTIMETER

เครื่องทดสอบ อนาล็อก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,336.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้ มิเตอร์วัดไฟ แถบตึงที่ทนต่อการตกหล่น / กระแทกและมีความแม่นยำสูง
· รวมวงจรป้องกันแรงดันไฟเกิน
· รวมออดต่อเนื่อง
· มี ฟังก์ชั่น ทดสอบแบตเตอรี่
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับงานไฟฟ้าและ อุตสาหกรรม
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน, บริการ

คุณสมบัติ

● ใช้แถบ มิเตอร์วัดไฟ ค่า งานละเอียด สูงที่ทนทานต่อการตกหล่นและแรงกระแทก
● มีวงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน

สเปค

● แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (V): 300
● แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (V): 600
● ไฟฟ้ากระแสตรง (A): 0.3
● AlternatingCurrent (A): -
● ความต้านทาน (Ω): 2M
● SPQ (ชิ้น): 40
● กว้าง x ลึก x สูง: 120 × 35 × 140 มม
● พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่แห้ง AA (R6P) x 1 (อุปกรณ์เสริม)
รหัสสินค้า
5230-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,336.00

ANALOG MULTIMETER 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องทดสอบ อนาล็อก แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) 300 แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ(V) 600
กระแสไฟฟ้า(ก) 0.3 ความต้านทาน(Ω) 2M ความกว้าง(มิลลิเมตร) 120
ความลึก(มิลลิเมตร) 35 ความสูง(มิลลิเมตร) 140 สเกลวัด แรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำ(V) DC: 0.05 / AC: 0.5
สเกลวัด ขั้นต่ำของ กระแสไฟฟ้า(µA) DC: 1 / AC: - สเกลวัด ความต้านทานขั้นต่ำ(Ω) 0.5 JAN Code 4560122030010
รหัสของทรัสโก้ 112-5206 มวล(ก.) 400 คุณสมบัติ ใช้เครื่องวัดความตึงที่มีความแม่นยำสูงพร้อมความทนทานต่อการตก / กระแทกที่แข็งแกร่ง มีวงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน
พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ AA (R6P) x 1 (รวมอยู่ด้วย)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 5230-01 ในชุด เครื่องทดสอบ อนาล็อก