(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
MSW-7B |
MSW-7LL |
MSW-7M |
MSW-7S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด 1 ด้าน (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 339.05 | MAG MAGNET SHEET | 1 ชิ้น | 40 วัน | 27 × 27 | 4535627103101 | 447-3027 | 80 | ||
฿ 444.67 | MAG MAGNET SHEET | 1 ชิ้น | 40 วัน | 36 × 36 | 4535627103156 | 447-3035 | 80 | ||
฿ 271.43 | MAG MAGNET SHEET | 1 ชิ้น | 40 วัน | 24 × 20 | 4535627103149 | 447-3043 | 64 | ||
฿ 237.15 | MAG MAGNET SHEET | 1 ชิ้น | 40 วัน | 17 × 18 | 4535627103118 | 447-3051 | 40 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ที่นั่งแบบ แม่เหล็ก | การ ปรากฏตัวของ ฝาครอบ | NA | รูปทรง | เป็นมุมฉาก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทรายละเอียด | ชนิดของวันในสัปดาห์ | คุณสมบัติ | มันเป็น แม่เหล็ก ทำเครื่องหมายด้วยวันที่สามารถวางบน กระดาน กำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง