1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเป่าลม ร้อนแบบพกพา

PRH PORTABLE HOT AIR TOOL

เครื่องเป่าลม ร้อนแบบพกพา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 60,066.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อุณหภูมิลมร้อนสูงสุด 650°C
· วงจร อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ แบบฝัง (พร้อมจอแสดงผล)
· แบบปรับได้ ปริมาณลมได้
· สามารถดำเนินการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
· การออกแบบ ที่เล็กกะทัดรัด
· พัดลมระบายความร้อน เครื่องเป่าลม แบบฝัง (ปริมาณลมสูงสุด 570ℓ/นาที)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การทำความร้อน แบบต่างๆ ในไลน์ แหล่งความร้อนสำหรับบรรจุภัณฑ์แบบหดตัวต่างๆ
· การทำให้หมึกละลายน้ำแห้ง การเปิดใช้งานและการทำให้กาวแห้ง
· แหล่งความร้อนสำหรับ การทำความร้อน และเตาทำให้แห้ง

คุณสมบัติ

● สามารถปรับอุณหภูมิได้สูงสุด 650 ° C
● มีการแสดงอุณหภูมิ

การใช้

● เป็นแหล่งความร้อนสำหรับให้ การทำความร้อน ต่าง ๆ ในสายและห่อหดต่าง ๆ
● สำหรับการทำให้แห้งด้วยน้ำหมึกการกระตุ้นของ กาว และการทำให้แห้ง
● แหล่งความร้อนสำหรับเตาอบ การทำความร้อน

สเปค

● อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V): เฟสเดียว 200/230
● ความจุ (kW): 2.85 (200 V) /3.65 (230 V)
● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 92 × 345 × 130
● ปริมาณอากาศ (ลิตร / นาที): 155 ถึง 570
● ความดันลม (pa): 350
● เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงรบกวน (dB): 50
● SPQ (ชิ้น): 1
● อุณหภูมิอากาศร้อน: อุณหภูมิห้องถึง 650 ° c
● ความยาว สายพาวเวอร์: 3 ม
รหัสสินค้า
PHS9-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 60,066.21

PRH PORTABLE HOT AIR TOOL 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) 1 เฟส เดียว 200/230 ช่วงอุณหภูมิ(°ค) อุณหภูมิปกติถึง 650
ความจุ(กิโลวัตต์) 2.845 (200 V) /3.645 (230 V) ปริมาณอากาศ(L / นาที) 155 ถึง 570 ความยาว สายพาวเวอร์(ม.) 3
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 92 ความลึก(มิลลิเมตร) 345 ความสูง(มิลลิเมตร) 130
JAN Code 4949979561197 รหัสของทรัสโก้ 362-2738 มวล(ก.) 2500
คุณสมบัติ สามารถปรับอุณหภูมิได้สูงสุด 650 ° C พร้อมแสดงอุณหภูมิ ปริมาณอากาศ แบบปรับได้ เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน CE ใช้ สำหรับการ การทำความร้อน ต่างๆในสายและเป็นแหล่งความร้อนสำหรับบรรจุภัณฑ์หดต่างๆสำหรับการอบแห้งหมึกที่ละลายน้ำได้ตลอดจนการกระตุ้นและทำให้กาวแห้งเป็นแหล่งความร้อนสำหรับเตาอบความร้อน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PHS9-2 ในชุด เครื่องเป่าลม ร้อนแบบพกพา