(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
YG-32 |
YG-200F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | วัสดุ หิน | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 354,700.46 | ORR DRILLING/GRINDING MACHINE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 290 | 550 | 385 | Borazon | 455-7433 | 70000 | ||
฿ 468,828.00 | ORR DRILLING/GRINDING MACHINE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 450 | 550 | PA | 455-7425 | 80000 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องเจาะสว่าน | มิติ หินเจียร (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)(มิลลิเมตร) | 100 | ช่วงการ งานลับคม/งานเจียรไน(มิลลิเมตร) | 3 ถึง 32 |
---|---|---|---|---|---|
เอาต์พุต(W) | 200 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | 3 เฟส 200 | ความยาว สายพาวเวอร์(ม.) | 3 |
มุมบริเวณปลายแหลม ดอกสว่าน(°) | 90 · 100 · 118 · 135 · 150 · 160 · 180 | คุณสมบัติ | หัวจับ 6 ซี่ช่วยให้สามารถทำการ เชย ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเพื่อให้มั่นใจว่าการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มี ความแม่นยำ สูงและมีประสิทธิภาพสูง | ใช้ | สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน หลากหลายบนดอกสว่าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง