(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | 3 เฟส 200 | มวล/น้ำหนัก(ก.) | 430000 |
---|---|---|---|---|---|
ระยะทางสูงสุดของเพลาจนถึงโต๊ะ(มิลลิเมตร) | 425 | เอาต์พุต(กิโลวัตต์) | 1.5 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) | 820 × 240 |
แขน(มิลลิเมตร) | 275 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 1250 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 1015 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 1340 | จำนวนการเคลื่อนไหว (X x Y x Z)(มิลลิเมตร) | 400 × 300 × 300 | ความเร็วการให้อาหารอัตโนมัติ(มิลลิเมตร / นาที) | 0-250 |
แกนหมุน ทรงเรียว | MT3 | เพลา ป้อน(มิลลิเมตร) | 110 | จำนวนการปฏิวัติของ แกนหมุน(รอบต่อนาที) | 2,500-3,000 (12 สปีด) |
การติดตั้ง พื้น พื้นผิว พื้นที่(มิลลิเมตร) | 1700 × 1050 | ความยาว สายพาวเวอร์(ม.) | 1.5 | เส้นผ่าศูนย์กลางการเจาะสูงสุด(มิลลิเมตร) | 13 |
ขนาดการแตะสูงสุด | M12 | รหัสของทรัสโก้ | 465-6041 | คุณสมบัติ | ความเร็วในการหมุน เพลา หลักสามารถเลือกได้จาก 50 Hz (50-2,500 หมุน) และ 60 Hz (60-3,000 หมุน) ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวก็สามารถ เอาต์พุต ไปยัง สนาม ทั้งหมดด้วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย คงที่ หัว ขึ้น - ลงอย่างรวดเร็วอาหารและเพลาซ้ายขวาอุปกรณ์การให้อาหารอัตโนมัติ, อุปกรณ์กรีด, ปั๊ม สารหล่อลื่น ฯลฯ มีการติดตั้งตาม มาตรฐาน |
คลองเลื่อย พื้นฐาน | ดึง แขนจับป้อมมีด ดริฟท์ สกรู (MT3) กล่อง เครื่องมือ ประแจหกเหลี่ยม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BM-1000 ในชุด เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุแบบตั้งโต๊ะ (พร้อมฟังก์ชั่นเครื่องเจาะ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง