(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายจาก พื้นที่ปฏิบัติงาน ไป พื้นที่ปฏิบัติงาน
· สามารถตัดได้กว้างตั้งแต่ความกว้าง 350 ถึง 1,050 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหล็กและ เหล็กกล้า การตัด การหล่อ การทำ แม่พิมพ์ แผ่น โลหะ พลาสติก ยาง ผ้า โลหะผสม เรซิ่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องตัด ขนาดเล็ก | ใช้ | งานเหล็กและงานไม้ใช้คู่ | ความยาวสายไฟ(ม.) | 1.8 |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เลื่อย ความเร็ว (50 เฮิร์ต)(เมตร / นาที) | 40 ถึง 85 | ใบมีดลบคม เลื่อย ความเร็ว (60 เฮิร์ต)(เมตร / นาที) | 50 ถึง 106 | ความสามารถในการตัดความหนา(มิลลิเมตร) | 110 |
ความสามารถในการตัดเชิงลึก(มิลลิเมตร) | 350 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) | 450 × 320 | เอาต์พุต(กิโลวัตต์) | 0.2 |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 720 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 435 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 665 |
ความยาว สายพาวเวอร์(ม.) | 1.8 | โต๊ะวางชิ้นงาน แบบเอียงได้(°) | 0 ถึง 15 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | 1 เฟส 100 |
รหัสของทรัสโก้ | 467-6416 | มวล(ก.) | 30000 | คุณสมบัติ | พกพาจาก ไซต์ งานหนึ่งไปยัง พื้นที่ปฏิบัติงาน งานถัดไปได้อย่างง่ายดาย |
ใช้ | การแปรรูป เหล็กกล้า การหล่อ การตัดการทำ แม่พิมพ์ โลหะ แผ่น ยาง ผ้าพลาสติก เรซิ่น สังเคราะห์และผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง | ระบบ ส่งกำลัง | พูลเล่ย์ 2 เครื่องวัดระดับน้ำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CUT-350 ในชุด เครื่องจักร เลื่อยอเนกประสงค์แบบพกพาแบบตั้งโต๊ะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง