(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องเลื่อยตัด | ใช้ | งานเหล็กและงานไม้ใช้คู่ | เลื่อย ปลาย ใช้งาน ได้:เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 405 |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | 3 เฟส 200 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 0.3 | ความกว้าง มิติ โต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) | 760 |
ความลึก มิติ โต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) | 400 | เอาต์พุต(กิโลวัตต์) | 1.5 | ความสูงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) | 800 |
ความสามารถในการตัด ท่อเหล็ก(มิลลิเมตร) | 150 | มุม ความสามารถในการตัด(มิลลิเมตร) | 150 × 180 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 760 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 900 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 1000 | ระยะถ่ายโอน ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 367 |
ขนาด รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านนอก(มิลลิเมตร) | 405 | ระบบ ถ่ายโอน ใบมีดลบคม | คู่มือ | การปฏิวัติ แกนหมุน 50 Hz(ขั้นต่ำ -1) | 2900 |
การปฏิวัติ แกนหมุน 60 Hz(ขั้นต่ำ -1) | 3500 | ปลาย เลื่อย(มิลลิเมตร) | 405 | รหัสของทรัสโก้ | 465-1774 |
มวล(ก.) | 200000 | คุณสมบัติ | ในขณะที่ตัดเป็น มุม ให้ตัด วัสดุ โดยวางในแนวทแยงมุมแบบยาวสามารถตัดการรับมือที่สูง 75 มม. และกว้าง 350 มม. ได้อย่างแม่นยำที่ 45 ° | รายละเอียดการ การใช้งาน | สำหรับตัด อะลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง พีวีซี ฯลฯ |
อุปกรณ์เสริม | เลื่อย ชิป IC x 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CS-100 ในชุด สำหรับอลูมิเนียมและโลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็กเครื่องเลื่อยวงเดือนความเร็วสูง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง