(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถ คลองเลื่อย อุณหภูมิได้โดยใช้แป้นหมุน
ประเภทผลิตภัณฑ์: ตัวควบคุมอุณหภูมิ
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของชิ้นส่วนที่ไวต่อความร้อน (มิลลิเมตร): 9.5
[ช่วงอุณหภูมิ] (°C): 15 ถึง 120
รหัสสินค้า |
---|
D33-L |
EA3-L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V) | ชนิด | ไวต่อความร้อนรวมส่วนความยาว (มิลลิเมตร) | สวิตช์ | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,334.40 | HKK ROBERTSHAW THERMOSTAT | 1 ชิ้น | 31 วัน | โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน AC 30 A, 250 V (3 เฟส) | - | 115 | ตัด 3 เส้น | 4582126860066 | 330-9967 | 340 | ||
฿ 4,400.00 | HKK ROBERTSHAW THERMOSTAT | 1 ชิ้น | 5 วัน | โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน AC 25 A, 250 V | เคส ไม่รวม | 110 | ตัด 1 เส้น | 4582126860011 | 211-0327 | 260 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของชิ้นส่วนที่ไวต่อความร้อน(มิลลิเมตร) | 9.5 | กลไก หน้าสัมผัส | ปกติ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิ(°C) | 15 ถึง 120 | ความยาว สายพาวเวอร์(ม.) | ไม่มี | คุณสมบัติ | สามารถ คลองเลื่อย อุณหภูมิได้จากปุ่มหมุน มีช่วงการตรวจจับที่ดีโดยไม่มีการแปรผันของอายุ เป็นขนาดเล็กที่มีความ ทนการสั่นสะเทือน ที่ดี หน้า หน้าสัมผัส เงินที่มีขนาดใหญ่จะแยกความจุสูงเป็นพิเศษ |
ใช้ | อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง