(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องกำเนิดการสั่นสะเทือนประสิทธิภาพสูงทนทานใช้งานได้ยาวนานและ งานซ่อมบำรุง ง่ายทุกสภาพอากาศสำหรับป้องกันการปิดกั้นของกรวยและนักกีฬา
รหัสสินค้า |
---|
SEE-0.1-2-100V |
SEE-0.5-2C-100V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เอาต์พุต (W) | เมื่อแรงเหวี่ยงสูงสุดคือ 50 Hz (กิโลนิวตัน) | เมื่อแรงเหวี่ยงสูงสุด 60 Hz (กิโลนิวตัน) | โบลท์ (มิลลิเมตร) | กระแสไฟฟ้า (A) 50 Hz 100 V | กระแสไฟฟ้า (A) 60 Hz 100 V | กระแสไฟฟ้า (A) 60 Hz 110 V | เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน ภาชนะ | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,380.16 | URA VIBRATOR SINGLE-PHASE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0.49 | 0.4 | 0.39 | IP42 | 453-9460 | 2500 | ||
฿ 28,395.10 | URA VIBRATOR SINGLE-PHASE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 0.5 | 0.5 | 8 | 0.64 | 0.54 | 0.53 | IP66 | 453-9478 | 7000 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์สั่นสะเทือนระบบลม | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ปราศจาก น้ำมัน | คุณสมบัติ | อุปกรณ์ออสซิลเลชันประสิทธิภาพสูง ทนทานติดทนนานและ งานซ่อมบำรุง ง่าย ทุกประเภทสภาพอากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | เพื่อป้องกันการบล็อกของกรวยและนักกีฬา | มอเตอร์ | มอเตอร์ เหนี่ยวนำ 1 เฟส พร้อม ตัวเก็บประจุ แบบฝัง ตัว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง