1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อุปกรณ์สั่นสะเทือนระบบลม ( มอเตอร์ เหนี่ยวนำ 3 เฟส 6 ขั้ว )

อุปกรณ์สั่นสะเทือนระบบลม ( มอเตอร์ เหนี่ยวนำ 3 เฟส 6 ขั้ว )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 187,887.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องกำเนิดการสั่นสะเทือนประสิทธิภาพสูงทนทานใช้งานได้ยาวนานและ งานซ่อมบำรุง ง่ายทุกสภาพอากาศสำหรับเครื่องป้อน แบบสั่น (สายพานลำเลียง) หรือตัวกรอง แบบสั่น (คัดกรอง)

รหัสสินค้า
KEE-24-6C-200V
KEE-34-6-200V
KEE-45-6B-200V
KEE-60-6B-200V
KEE-80-6C-200V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเอาต์พุต
(W)
เมื่อแรงเหวี่ยงสูงสุดคือ 50 Hz
(กิโลนิวตัน)
เมื่อแรงเหวี่ยงสูงสุด 60 Hz
(กิโลนิวตัน)
โบลท์
(มิลลิเมตร)
กระแสไฟฟ้า (A) 50 Hz 200 V กระแสไฟฟ้า (A) 60 Hz 200 V กระแสไฟฟ้า (A) 60 Hz 220 V เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน ภาชนะ รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 187,887.78

URA VIBRATOR 6P TYPE 1 ชิ้น 40 วัน 160024243087.27.1IP55453-9281127000

฿ 272,598.57

URA VIBRATOR 6P TYPE 1 ชิ้น 40 วัน 22003434369.99.38.8IP66453-9346175000

฿ 343,083.58

URA VIBRATOR 6P TYPE 1 ชิ้น 40 วัน 300045453613.312.611.9IP66453-9397213000

฿ 426,128.93

URA VIBRATOR 6P TYPE 1 ชิ้น 40 วัน 370060603616.215.414.6IP66453-9443270000

฿ 572,305.51

URA VIBRATOR 6P TYPE 1 ชิ้น 40 วัน 5500808036222120.0IP55453-9290335000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์สั่นสะเทือนระบบลม ตลับลูกปืน/รองลื่น การหล่อลื่น คุณสมบัติ อุปกรณ์ออสซิลเลชันประสิทธิภาพสูง ทนทานติดทนนานและ งานซ่อมบำรุง ง่าย ทุกประเภทสภาพอากาศ
ใช้ สำหรับตัวป้อน แบบสั่น (สายพานลำเลียง) หรือตัว แบบสั่น (คัดกรอง) มอเตอร์ มอเตอร์ เหนี่ยวนำ 6 ขั้ว 6 ขั้ว