(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องกำเนิดการสั่นสะเทือนประสิทธิภาพสูง
· มี ความทนทาน อายุการใช้งาน ยาวนาน และ งานซ่อมบำรุง ง่าย
·ทุกสภาพอากาศ
[การใช้งาน]
· สำหรับเครื่องป้อน แบบสั่น (ระบบลำเลียง) และตะแกรง แบบสั่น (หน้าจอ)
รหัสสินค้า |
---|
KEE-1.5-4B-200V |
KEE-34-4-200V |
KEE-52-4B-200V |
KEE-75-4B-200V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เอาต์พุต (W) | เมื่อแรงเหวี่ยงสูงสุดคือ 50 Hz (กิโลนิวตัน) | เมื่อแรงเหวี่ยงสูงสุด 60 Hz (กิโลนิวตัน) | โบลท์ (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น | กระแสไฟฟ้า (A) 50 Hz 200 V | กระแสไฟฟ้า (A) 60 Hz 200 V | กระแสไฟฟ้า (A) 60 Hz 220 V | เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน ภาชนะ | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36,328.76 | URA VIBRATOR 4P TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 65 | 1.5 | 1.5 | 8 | ปราศจาก น้ำมัน | 0.68 | 0.57 | 0.62 | IP66 | 453-9133 | 11000 | ||
฿ 204,452.08 | URA VIBRATOR 4P TYPE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 34 | 34 | 30 | การหล่อลื่น | 6.1 | 6 | 5.6 | IP66 | 453-9303 | 122000 | ||
฿ 307,504.45 | URA VIBRATOR 4P TYPE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2200 | 52 | 52.0 | 36 | การหล่อลื่น | 8.6 | 8.5 | 7.8 | IP55 | 453-9354 | 180000 | ||
฿ 455,942.47 | URA VIBRATOR 4P TYPE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3700 | 75 | 75.0 | 36 | การหล่อลื่น | 14.3 | 14.3 | 13 | IP55 | 453-9427 | 245000 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์สั่นสะเทือนระบบลม | คุณสมบัติ | อุปกรณ์ออสซิลเลชันประสิทธิภาพสูง ทนทานติดทนนานและ งานซ่อมบำรุง ง่าย ทุกประเภทสภาพอากาศ | ใช้ | สำหรับตัวป้อน แบบสั่น (สายพานลำเลียง) หรือตัว แบบสั่น (คัดกรอง) |
---|---|---|---|---|---|
มอเตอร์ | 4- ขั้ว 3 มอเตอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง