(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เป็น แม่พิมพ์ ที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับการประมวล แผ่นเพลท เรียบ
· เรามีเส้นผ่านศูนย์กลางและความลึกของรูที่หลากหลาย
· ลดการซื้อ แม่พิมพ์ และทำให้การติดตั้ง แม่พิมพ์ ง่ายขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
A-1-150 |
A-1-250 |
A-1-350 |
A-2-150 |
A-2-250 |
A-2-350 |
A-3-150 |
A-3-250 |
A-3-350 |
A-4-150 |
A-4-250 |
A-5-150 |
A-5-250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 14,683.81 | MIG PUNCHING HIGH-SET A TYPE | 1 ชิ้น | 40 วัน | ||
฿ 18,272.20 | MIG PUNCHING HIGH-SET A TYPE | 1 ชิ้น | 40 วัน | ||
฿ 26,005.68 | MIG PUNCHING HIGH-SET A TYPE | 1 ชิ้น | 40 วัน | ||
฿ 19,024.84 | MIG PUNCHING HIGH-SET A TYPE | 1 ชิ้น | 40 วัน | ||
฿ 24,686.38 | MIG PUNCHING HIGH-SET A TYPE | 1 ชิ้น | 40 วัน | ||
฿ 30,894.44 | MIG PUNCHING HIGH-SET A TYPE | 1 ชิ้น | 40 วัน | ||
฿ 23,754.83 | MIG PUNCHING HIGH-SET A TYPE | 1 ชิ้น | 40 วัน | ||
฿ 26,618.07 | MIG PUNCHING HIGH-SET A TYPE | 1 ชิ้น | 40 วัน | ||
฿ 35,275.94 | MIG PUNCHING HIGH-SET A TYPE | 1 ชิ้น | 40 วัน | ||
฿ 34,198.39 | MIG PUNCHING HIGH-SET A TYPE | 1 ชิ้น | 40 วัน | ||
฿ 40,139.65 | MIG PUNCHING HIGH-SET A TYPE | 1 ชิ้น | 40 วัน | ||
฿ 43,440.75 | MIG PUNCHING HIGH-SET A TYPE | 1 ชิ้น | 40 วัน | ||
฿ 49,475.00 | MIG PUNCHING HIGH-SET A TYPE | 1 ชิ้น | 40 วัน |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง