(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ในพื้นที่แคบ หรือซับซ้อน หรือในที่มืด
· มีสวิตช์ใช้งานง่ายอยู่ใกล้มือ เพื่อให้เปิด/ปิดได้ง่าย และแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
· ใช้แม่เหล็กนีโอไดเมียมที่ทรงพลัง
· มือจับอะลูมิเนียมที่แข็งแรงจะได้รับการเคลือบอลูไมท์
· ใช้หลอด LED ที่ให้ความส่องสว่างสูง อายุการใช้งานยาวนาน ให้แสงสีขาว
· ใส่และถอดได้ง่ายเนื่องจากแรงดึงดูดของแม่เหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
73511 |
73516 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดึงดูด แม่เหล็ก (N) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | วัสดุ | พาวเวอร์ซัพพลาย | คุณสมบัติ | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 742.00 | SWS MAGNET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 | 607 | มือจับ: อะลูมิเนียม / ท่อเฟล็กซ์: เหล็ก / แม่เหล็ก: แม่เหล็กนีโอไดเมียม | ถ่านอัลคาไลน์ AA 2 ก้อน (พร้อมแบตเตอรี่มอนิเตอร์) | - | พร้อมไฟ | ||
฿ 1,225.00 | MAGNET | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 560 | มือจับ: อะลูมิเนียม / ท่อเฟล็กซ์: เหล็ก / กระจกตรวจสอบ: แก้ว, เรซิ่น ABS, เรซิ่นโพลีโพรพีลีน / แม่เหล็ก: แม่เหล็กนีโอไดเมียม | ถ่านอัลคาไลน์ LR44 3 ก้อน (พร้อมแบตเตอรี่มอนิเตอร์) | อาจใช้เป็นกระจกตรวจสอบได้ ติดกระจกตรวจสอบให้มาเพื่อตรวจสอบสถานที่ที่ซับซ้อน | ด้วยไฟและกระจกตรวจสอบ |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มือ แม่เหล็ก | ความส่องสว่าง | 27000mcd |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง