(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·แรงดึงดูดของ แม่เหล็ก ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
·ช่วยให้สามารถรวบรวมชิ้นส่วนโลหะได้อย่างรวดเร็วในพื้นที่กว้าง
·สามารถจัดการ ก้านโยก ได้ด้วยมือเดียว
·เนื่องจากสามารถหมุนได้จึงสามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้อย่างอิสระ
·ใช้ ตัวเครื่อง อะลูมิเนียม แข็งแรงทนทาน
·ใช้คันโยกขนาดใหญ่และใช้งานได้ง่าย
·ส่วนขยาย 2 เครื่องวัดระดับน้ำยาว 715 มม. 1,015 มม
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 715-1015 (ตัวแปร) | ต้านทาน โหลดไฟฟ้า(กิโลกรัม) | 5 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | มือ แม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ตัวเครื่อง หลัก:อะลูมิเนียม เรซิ่น ABS | มวล(ก.) | 1100 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 73556 ในชุด แม่เหล็ก ติดมือถอดออกได้พร้อม ลูกล้อ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง