1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี ขนาดเล็ก

SWS HAND TOOL

เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี ขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,368.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี ที่สามารถวัดได้โดยไม่ต้อง หน้าสัมผัส
·ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษทำให้พกพาสะดวก
·สามารถแสดงอุณหภูมิการฉายรังสีได้อย่างต่อเนื่องด้วย โหมด การวัด แบบ ต่อเนื่อง
· จอแสดงผล อุณหภูมิต่ำสุด / สูงสุดในขณะที่กด ปุ่ม วัด กุญแจ ไว้ใน โหมด การวัดต่ำสุด / สูงสุด
·สามารถปรับ Emissivity ได้

รหัสสินค้า
73009
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,368.90

SWS HAND TOOL 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) -55 ถึง 220 ฟังก์ชั่นป้องกันน้ำหยดและกันน้ำ NA
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°ค) 0–50 ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 68 × 37 × 18 อัตราการฉายรังสี แบบปรับได้ ตั้งแต่ 0.05 ถึง 1 (ค่าเริ่มต้นคือ 0.95)
พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ลิเธียม CR2032 จำนวน 1 ก้อน (เนื่องจากแบตเตอรี่มีไว้สำหรับการใช้งานจอภาพอายุการใช้งานอาจสั้น อายุแบตเตอรี่ เวลาทำงานต่อเนื่อง 40 ชั่วโมง คุณสมบัติ สามารถปรับ Emissivity ได้* อินฟราเรดถูกปล่อยออกมาจากทุกสิ่ง แต่ปริมาณของอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุที่วัดแม้ว่าจะมีอุณหภูมิเท่ากันก็ตามฟังก์ชั่น
การใช้งาน สำหรับการวัดอุณหภูมิต่างๆ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ปิดอัตโนมัติ หลังจาก 15 วินาทีในสถานะไม่ทำงาน (เมื่อไม่ได้ตั้งค่าฟังก์ชันนาฬิกา) อุปกรณ์เสริม สายรัด ป้องกันการตก