1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เราเตอร์แบบผสม

เราเตอร์แบบผสม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,501.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เราเตอร์ออกใหม่ที่สามารถชาร์จหรือเชื่อมต่อกับเราเตอร์หลักสำหรับใช้งาน น้ำหนักเบา แบบพกพา เราเตอร์แบบผสมพกพาง่าย สามารถใช้ได้ทุกที่โดยไม่กินพื้นที่มาก

รหัสสินค้า
LHB-12
LHBC-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่นผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการ หัวจับ
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น ส่ง ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(นาที -1)
ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ
(นาที -1)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(V)
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ น้ำหนัก
(ก.)
คลองเลื่อย เนื้อหา

฿ 33,396.30

LUT GRINDER 1 ชิ้น 3 วัน ตัวเครื่อง2.34/3ความเร็วตัวแปร300000DC0-12ชุด (หน่วยจ่ายพลังงาน + หน่วยมอเตอร์)-หน่วยมอเตอร์ LHBM-12, หน่วยจ่ายพลังงาน LHBC-12, สายอะแดปเตอร์ AC, ปลอกหัวจับ φ3.0 (ติดตั้งมอเตอร์ไว้), ปลอกหัวจับ φ2.34, กระเป๋าพกพา, สวิตช์แบบใช้เหยียบ, ชุดเครื่องมือปลายแหลม (5 ชิ้น), ขาตั้งมอเตอร์, แปรงคาร์บอน, ประแจเลื่อน, ประแจข้อต่อ

฿ 18,501.01

LUT GRINDER 1 ชิ้น 21 วัน ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง----DC18หน่วยจ่ายพลังงาน280-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 2