(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-8885-11 |
1-8886-11 |
1-8886-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | อื่น ๆ | ขนาด (มิลลิเมตร) |
สเปค | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | วัสดุ | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | ความทนความดัน (MPa) |
ความดัน ใช้งานสูงสุด (MPa) |
การเชื่อมต่อสายไฟ | ความดัน ใช้งานปกติ (MPa) |
น้ำหนัก (ก.) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 461.16 ฿ 318.98 |
WAFER CARRIER/PRECISION TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อ (พร้อม เกลียวนอก) | - | - | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อTS-4NR | TS-4NR | 4562115962339 | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,835.15 ฿ 4,966.88 |
WAFER CARRIER/PRECISION TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ตัวเลือก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในø5 x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกø8 x ความยาว 4000 | สายยาง (Clean กับ ข้อต่อ เกลียวนอก/ ตัวเมีย) | - | ยูรีเทน | ปืนลมเพื่อการทำความสะอาดที่ งานละเอียด - ชุดทำความสะอาด สายยาง | CHC-408 | 4580114131204 | - | 2.0 | - | 0.6 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 17,601.02 ฿ 14,909.82 |
WAFER CARRIER/PRECISION TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเลือก | 220 × 120 | ตัวเครื่อง ปืน / ตลับสำรอง 2 ตัว / ข้อ ข้อต่อ / สายยาง สะอาด | - | ตัวเครื่อง หลัก / ไนล่อน หัวฉีด / เรซิ่น โพลีเอไมด์ | ปืนลมเพื่อการทำความสะอาดที่ งานละเอียดJAHC-13T | JAHC-13T | 4580114131181 | 0.4 | - | Rc1 / 4 นิ้ว (พร้อม ข้อต่อ/ ปลั๊ก) | - | 105 | 1 คลองเลื่อย (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ตลับหมึกสำรอง:2 ชิ้น, ข้อ ข้อต่อ, สายยาง สะอาด) |
ผลิตภัณฑ์ นี้มี ชุดกรอง เมมเบรนใยกลวงใน ตัว (เอาอนุภาค ละเอียด 0.01 μmออก 99.99% หรือมากกว่า)เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับการบรรจุสองครั้งหลังจากล้างแล้วจึงสามารถใช้ใน ห้องคลีนรูม ( Class 100) (ไม่รวม JA-13T)
รหัสรุ่น |
---|
1-8885-11 |
1-8886-11 |
1-8886-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | อื่น ๆ | ขนาด (มิลลิเมตร) |
สเปค | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | วัสดุ | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | ความทนความดัน (MPa) |
ความดัน ใช้งานสูงสุด (MPa) |
การเชื่อมต่อสายไฟ | ความดัน ใช้งานปกติ (MPa) |
น้ำหนัก (ก.) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 461.16 ฿ 318.98 |
WAFER CARRIER/PRECISION TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อ (พร้อม เกลียวนอก) | - | - | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อTS-4NR | TS-4NR | 4562115962339 | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,835.15 ฿ 4,966.88 |
WAFER CARRIER/PRECISION TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ตัวเลือก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในø5 x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกø8 x ความยาว 4000 | สายยาง (Clean กับ ข้อต่อ เกลียวนอก/ ตัวเมีย) | - | ยูรีเทน | ปืนลมเพื่อการทำความสะอาดที่ งานละเอียด - ชุดทำความสะอาด สายยาง | CHC-408 | 4580114131204 | - | 2.0 | - | 0.6 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 17,601.02 ฿ 14,909.82 |
WAFER CARRIER/PRECISION TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเลือก | 220 × 120 | ตัวเครื่อง ปืน / ตลับสำรอง 2 ตัว / ข้อ ข้อต่อ / สายยาง สะอาด | - | ตัวเครื่อง หลัก / ไนล่อน หัวฉีด / เรซิ่น โพลีเอไมด์ | ปืนลมเพื่อการทำความสะอาดที่ งานละเอียดJAHC-13T | JAHC-13T | 4580114131181 | 0.4 | - | Rc1 / 4 นิ้ว (พร้อม ข้อต่อ/ ปลั๊ก) | - | 105 | 1 คลองเลื่อย (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ตลับหมึกสำรอง:2 ชิ้น, ข้อ ข้อต่อ, สายยาง สะอาด) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง