(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
7-160-01 |
7-160-07 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
A (มิลลิเมตร) |
B (มิลลิเมตร) |
C (มิลลิเมตร) |
D (มิลลิเมตร) |
E (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,235.05 ฿ 1,720.09 |
WAFER CARRIER/PRECISION TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 12 | 7.5 | 3 | 4 | 2.5 | ปากคีบปลายเล็ก แบนเบอร์ 4WL | เบอร์ 4WL | 4560111746632 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,774.19 |
WAFER CARRIER/PRECISION TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 6 | 11.5 | 2.5 | - | - | ปากคีบปลายเล็ก แบนเบอร์ 34 A | หมายเลข 34 ก | 4560111746670 | 1 ชิ้น |
ทำความสะอาด พื้นผิว เครื่องมือ งานละเอียด พิเศษบรรจุ - ล้าง Class 100
[คุณสมบัติ]
·ความต้านทานต่อกรดช่วยให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
· ไม่เป็นแม่เหล็ก อย่างสมบูรณ์ทำให้สามารถใช้กับชิ้นส่วนไฟฟ้าได้
·มีที่ มือจับ ขันและกันลื่นเพื่อการใช้งานที่ดีขึ้น
·ใช้ วัสดุ เหล็กกล้า โครเมี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·หยิบและเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ยากต่อการ มือจับ ด้วย ปากคีบปลายเล็ก ปกติ
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหยิบและเคลื่อนย้ายฮาร์ดแวร์ สารกึ่งตัวนำ และไมกาและสิ่งของที่บางและเปราะบางอื่น ๆ
รหัสรุ่น |
---|
7-160-01 |
7-160-07 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
A (มิลลิเมตร) |
B (มิลลิเมตร) |
C (มิลลิเมตร) |
D (มิลลิเมตร) |
E (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,235.05 ฿ 1,720.09 |
WAFER CARRIER/PRECISION TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 12 | 7.5 | 3 | 4 | 2.5 | ปากคีบปลายเล็ก แบนเบอร์ 4WL | เบอร์ 4WL | 4560111746632 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,774.19 |
WAFER CARRIER/PRECISION TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 6 | 11.5 | 2.5 | - | - | ปากคีบปลายเล็ก แบนเบอร์ 34 A | หมายเลข 34 ก | 4560111746670 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
แม้แต่วัตถุที่ยากต่อการเข้าใจด้วย ปากคีบปลายเล็ก ธรรมดาและวัตถุที่หักง่ายบาง ๆ ก็สามารถจับได้อย่างง่ายดาย
โครงร่างการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ (ส่วน ปลาย )
รหัส | หมายเลข รุ่น | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
7-160-01 | หมายเลข 4WL | 12.0 | 7.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 |
-02 | หมายเลข 2WF | 6.5 | 2.5 | |||
-03 | หมายเลข 4WF | 12.0 | ||||
-04 | หมายเลข 4WFG | |||||
-05 | หมายเลข 37S | 6.0 | 7.0 | 2.5 | - | 5.5 |
-06 | หมายเลข 38FG | 9.5 | 11.0 | - | 4.0 | 2.5 |
-07 | หมายเลข 34 A | 6.0 | 11.5 | - | - | - |
-08 | หมายเลข 35 A | 7.0 | - | - | - | - |
-10 | หมายเลข 36 A | 6.1 | 15.0 | - | - | - |
-11 | จำนวน 91-5T | 15.0 | 7.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
-12 | จำนวน 191-5T | 10.0 | 3.5 | |||
-13 | หมายเลข 33 A | 6.0 | 6.0 | - | - | - |
จุดประสงค์ของการประเมินผลคือการวัดขนาดอนุภาคที่เหลือหลังจากการซัก
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ / ชื่อ | 7-160-01 | ปากคีบปลายเล็ก แบบแบนจำนวน 4WL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สถานะ | ไม่เคยอาบน้ำ | ล้าง | อัตราการกำจัด | ไม่เคยอาบน้ำ | ล้าง | อัตราการกำจัด | ไม่เคยอาบน้ำ | ล้าง | อัตราการกำจัด | |
อนุภาค / n จำนวน | n - 1 | n - 1 | n - 1 | n - 2 | n - 2 | n - 2 | n - 3 | n - 3 | n - 3 | |
BG ค่า | 0.3 µm | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | |||
0.5 µm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
1.0 µm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
1.5 µm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
2.0 µm ขึ้นไป | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
ที่จริง วัด ค่า | 0.3 µm | 2,773.3 | 100.0 | 2,853.0 | 123.7 | 2,830.7 | 127.0 | |||
0.5 µm | 405.3 | 21.0 | 403.0 | 33.0 | 402.0 | 33.0 | ||||
1.0 µm | 50.3 | 5.7 | 45.0 | 4.3 | 50.3 | 3.7 | ||||
1.5 µm | 28.3 | 4.7 | 20.7 | 3.7 | 26.0 | 3.0 | ||||
2.0 µm ขึ้นไป | 13.7 | 4.3 | 10.7 | 3.7 | 15.0 | 3.0 | ||||
การกำหนด ค่า | 0.3 µm | 2,726 | 95 | 96.6% | 2,847 | 119 | 95.8% | 2,825 | 122 | 95.7% |
0.5 µm | 405 | 21 | 94.8% | 403 | 33 | 91.8% | 402 | 33 | 91.8% | |
1.0 µm | 50 | 6 | 88.7% | 45 | 4 | 90.4% | 50 | 4 | 92.6% | |
1.5 µm | 28 | 5 | 83.4% | 21 | 4 | 82.1% | 26 | 3 | 88.5% | |
2.0 µm ขึ้นไป | 14 | 4 | 68.6% | 11 | 4 | 65.4% | 15 | 3 | 80.0% |
7-160-01
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง