• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 7:00 to 20:00 21/4/2019. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดประเพณีในประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some Material Supplier's will be holiday during 27 April – 6 May 2019 and it may cause some of made to order product take longer than standard lead time. > click
Sanitized wiper HS II

Sanitized wiper HS II

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Product Type
    Wiper
  • Material
    Cellulose
  • Color
    White
  • Size(in)
    12X12
  • Manufacturer Product Name
    Sterile Wipes TX3210 100 Pcs Pack
  • Manufacturer Model Number
    TX3210
  • Quantity
    1 case (20 sheets x 5 packs)
Part Number
Quantity

Refine byกรองตาม

  • 1 case (20 sheets x 5 packs)
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
1 case (20 sheets x 5 packs)
3 Day(s) or more
-

Part Number : 1-7694-01
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 case (20 sheets x 5 packs)

Specificationtitle

  • Product Type
    Wiper
  • Material
    Cellulose
  • Color
    White
  • Size(in)
    12X12
  • Manufacturer Product Name
    Sterile Wipes TX3210 100 Pcs Pack
  • Manufacturer Model Number
    TX3210
  • Detailed Material
    Cellulose 55%, 45% Polyester Mixed Non-Woven Fabric
  • Specification details
    γ-Ray Sterilized, Clean Packed (Double-Packaging)
  • Features
    Suitable for wiping in environments with a high degree of cleanliness such as clean-rooms.
  • Features 2
    Has excellent absorption and effective in removing moisture.
  • Features 3
    As the surface is soft, it can also be used for surfaces that are easy to scratch.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

  • Sanitized wiper
    Sanitized wiper

    AS ONE

    Days to Shipวันจัดส่ง : 3 Day(s) or more

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)