• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Double fit PA gloves

Double fit PA gloves

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

Carbon-filled nylon gloves with urethane coated palms.

Basic Specifications

  • Product Type
    Gloves
  • Material
    Nylon
  • Size
    S
  • Overall Length(mm)
    200±10
  • Coating
    Urethane Coated Palm
  • Surface resistance value(Ω)
    106-8 (Fiber Section) / □
  • Manufacturer Product Name
    Double fit PA gloves DW-C02S
  • Manufacturer Model Number
    DW-C02
Part Number
Quantity

Refine byกรองตาม

  • mig00000000483097
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
mig00000000483097
3 Day(s) or more
-

Part Number : 1-7702-03
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Gloves
  • Material
    Nylon
  • Size
    S
  • Overall Length(mm)
    200±10
  • Coating
    Urethane Coated Palm
  • Surface resistance value(Ω)
    106-8 (Fiber Section) / □
  • Manufacturer Product Name
    Double fit PA gloves DW-C02S
  • Manufacturer Model Number
    DW-C02
  • Material Details
    100% Nylon (Conductive Yarn)
  • Features
    Carbon-filled nylon gloves with urethane coated palms.
  • Quantity
    mig00000000483097

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)