(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-8584-01 |
1-8584-03 |
1-8584-08 |
1-8584-14 |
1-8584-16 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | วัสดุ เพลา | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) |
ความยาวผ้าฝ้าย (มิลลิเมตร) |
ไม้กวาดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รหัสรุ่น/ Part number | JAN Code | วัสดุ | จำนวนสิ่งที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,518.12 |
SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM | 1 แพ็ค |
100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กระดาษ | 76 (± 1.0) | สำหรับไม้กวาดสำหรับเด็ก 3 นิ้วพร้อม เพลา กระดาษ | φ1.5 (0.16) | 15.0 (± 2.0) | 3.6 (± 0.2) | ASPURE สำลีใช้ใน อุตสาหกรรม AP-1 | AP-1 | 4562108503952 | ไม้กวาด:ผ้าฝ้ายธรรมชาติ 100% ก้าน:ประเภท ก้าน กระดาษ | 1 เคส (25 ชิ้น x 100 ถุง) | ||
฿ 3,755.28 |
SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM | 1 แพ็ค |
200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กระดาษ | 75 (± 1.0) | สำหรับไม้กวาดรูปกรวยขนาด 3 นิ้วพร้อมก้านกระดาษ | φ1.5 (0.16) | 12.0 (± 2.0) | 3.0 (± 0.2) | ASPURE สำลีใช้ใน อุตสาหกรรม AP-3 | AP-3 | 4562108503976 | ไม้กวาด:ผ้าฝ้ายธรรมชาติ 100% ก้าน:ประเภท ก้าน กระดาษ | 1 เคส (25 ชิ้น x 200 ถุง) | ||
฿ 1,413.45 |
SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM | 1 แพ็ค |
100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อะลูมิเนียม | 151 (± 1.0) | เพลา อะลูมิเนียม ปลายเดี่ยว 6 นิ้ว | φ0.7 (0.02) | 12.0 (± 2.0) | 1.25 (± 0.25) | ASPURE สำลีใช้ใน อุตสาหกรรม AP-8 | AP-8 | 4562108504003 | ไม้กวาด:ผ้าฝ้ายธรรมชาติ 100% ก้าน:ประเภท ก้าน อะลูมิเนียม | 1 เคส (100 ชิ้น x 1 ถุง) | ||
฿ 774.00 ฿ 722.99 |
SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM | 1 แพ็ค |
50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | กระดาษ | 78 (± 2.0) | สำหรับเช็ดล้างเครื่องสำอางขนาด 3 นิ้วพร้อม เพลา กระดาษ | φ2.5 (0.16) | 13.0 (± 2.0) | 4.7 (± 0.3) | ASPURE สำลีใช้ใน อุตสาหกรรม AP-4 | AP-4 | 4562108504010 | ไม้กวาด:ผ้าฝ้ายธรรมชาติ 100% ก้าน:ประเภท ก้าน กระดาษ | 1 เคส (25 ชิ้น x 50 ถุง) | ||
฿ 911.87 |
SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM | 1 แพ็ค |
50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กระดาษ | 78 (± 1.0) | สำหรับไม้กวาดธรรมดาขนาด 3 นิ้วพร้อม เพลา กระดาษ | φ2.5 (0.16) | 15.0 (± 2.0) | 4.7 (± 0.3) | ASPURE สำลีใช้ใน อุตสาหกรรม AP-6 | AP-6 | 4562108504027 | ไม้กวาด:ผ้าฝ้ายธรรมชาติ 100% ก้าน:ประเภท ก้าน กระดาษ | 1 เคส (25 ชิ้น x 50 ถุง) |
สำลี อุตสาหกรรม สำหรับเช็ดงาน
[คุณสมบัติ]
·ผู้เล่นตัวจริงมีรูปร่างที่หลากหลาย
·ช่วยให้เช็ดได้พอดีกับ รูปทรง ของชิ้นงาน
· วัสดุ:ไม้กวาด / ผ้าฝ้ายธรรมชาติ 100% ชนิดก้าน / กระดาษ (เฉพาะ AP-8 เท่านั้นที่มีก้านอลูมิเนียม)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเช็ดงาน
รหัสรุ่น |
---|
1-8584-01 |
1-8584-03 |
1-8584-08 |
1-8584-14 |
1-8584-16 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | วัสดุ เพลา | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) |
ความยาวผ้าฝ้าย (มิลลิเมตร) |
ไม้กวาดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รหัสรุ่น/ Part number | JAN Code | วัสดุ | จำนวนสิ่งที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,518.12 |
SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM | 1 แพ็ค |
100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กระดาษ | 76 (± 1.0) | สำหรับไม้กวาดสำหรับเด็ก 3 นิ้วพร้อม เพลา กระดาษ | φ1.5 (0.16) | 15.0 (± 2.0) | 3.6 (± 0.2) | ASPURE สำลีใช้ใน อุตสาหกรรม AP-1 | AP-1 | 4562108503952 | ไม้กวาด:ผ้าฝ้ายธรรมชาติ 100% ก้าน:ประเภท ก้าน กระดาษ | 1 เคส (25 ชิ้น x 100 ถุง) | ||
฿ 3,755.28 |
SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM | 1 แพ็ค |
200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กระดาษ | 75 (± 1.0) | สำหรับไม้กวาดรูปกรวยขนาด 3 นิ้วพร้อมก้านกระดาษ | φ1.5 (0.16) | 12.0 (± 2.0) | 3.0 (± 0.2) | ASPURE สำลีใช้ใน อุตสาหกรรม AP-3 | AP-3 | 4562108503976 | ไม้กวาด:ผ้าฝ้ายธรรมชาติ 100% ก้าน:ประเภท ก้าน กระดาษ | 1 เคส (25 ชิ้น x 200 ถุง) | ||
฿ 1,413.45 |
SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM | 1 แพ็ค |
100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อะลูมิเนียม | 151 (± 1.0) | เพลา อะลูมิเนียม ปลายเดี่ยว 6 นิ้ว | φ0.7 (0.02) | 12.0 (± 2.0) | 1.25 (± 0.25) | ASPURE สำลีใช้ใน อุตสาหกรรม AP-8 | AP-8 | 4562108504003 | ไม้กวาด:ผ้าฝ้ายธรรมชาติ 100% ก้าน:ประเภท ก้าน อะลูมิเนียม | 1 เคส (100 ชิ้น x 1 ถุง) | ||
฿ 774.00 ฿ 722.99 |
SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM | 1 แพ็ค |
50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | กระดาษ | 78 (± 2.0) | สำหรับเช็ดล้างเครื่องสำอางขนาด 3 นิ้วพร้อม เพลา กระดาษ | φ2.5 (0.16) | 13.0 (± 2.0) | 4.7 (± 0.3) | ASPURE สำลีใช้ใน อุตสาหกรรม AP-4 | AP-4 | 4562108504010 | ไม้กวาด:ผ้าฝ้ายธรรมชาติ 100% ก้าน:ประเภท ก้าน กระดาษ | 1 เคส (25 ชิ้น x 50 ถุง) | ||
฿ 911.87 |
SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM | 1 แพ็ค |
50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กระดาษ | 78 (± 1.0) | สำหรับไม้กวาดธรรมดาขนาด 3 นิ้วพร้อม เพลา กระดาษ | φ2.5 (0.16) | 15.0 (± 2.0) | 4.7 (± 0.3) | ASPURE สำลีใช้ใน อุตสาหกรรม AP-6 | AP-6 | 4562108504027 | ไม้กวาด:ผ้าฝ้ายธรรมชาติ 100% ก้าน:ประเภท ก้าน กระดาษ | 1 เคส (25 ชิ้น x 50 ถุง) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
หมายเลข รุ่น: AP-1, AP-2, AP-3, AP-4, AP-5, AP-6, AP-7, AP-8, AP-9
รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น |
---|---|
1-8584-01 | AP-1 |
1-8584-02 | AP-2 |
1-8584-03 | AP-3 |
1-8584-14 | AP-4 |
1-8584-05 | AP-5 |
1-8584-16 | AP-6 |
1-8584-07 | AP-7 |
1-8584-08 | AP-8 |
1-8584-09 | AP-9 |
AP-1
AP-2
AP-3
AP-4
AP-5
AP-6
AP-7
AP-8
หมายเลข รุ่น | AP-1 | AP-2 | AP-3 | AP-4 | AP-5 | AP-6 | AP-7 | AP-8 | AP-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สเปค | เพลา กระดาษ ขนาด 3 นิ้ว ไม้กวาด | เพลา กระดาษ ขนาด 3 นิ้ว ไม้กวาดทารกที่บางเฉียบ | เพลา กระดาษ ขนาด 3 นิ้ว ไม้กวาด ละเอียด โคน | เพลา กระดาษ ขนาด 3 นิ้ว ไม้กวาดประเภทเครื่องสำอาง | เพลา กระดาษ ขนาด 3 นิ้ว ไม้กวาดโคนบาง | เพลา กระดาษ ขนาด 3 นิ้ว ไม้กวาดปกติ | เพลา กระดาษ ขนาด 6 นิ้ว ไม้กวาด | อะลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว ก้าน สำลี ปลาย เพลา เดี่ยว | เพลา กระดาษ ขนาด 3 นิ้ว ไม้กวาดกรวยพิเศษ |
ความยาวรวม (มม.) | 76 (±1.0) | 75 (±1.0) | 78 (±2.0) | 77 (±3.0) | 78 (±1.0) | 148.5 (±1.0) | 151 (±1.0) | 75.5 (±1.5) | |
ความยาวผ้าฝ้าย (มม.) | 15.0 (±2.0) | 12.0 (±2.0) | 13.0 (±2.0) | 14.0 (±2.0) | 15.0 (±2.0) | 12.0 (±2.0) | |||
เส้นผ่าศูนย์กลางฝ้าย (มม.) | ø3.6 (±0.2) | ø2.7 (±0.3) | ø3.0 (±0.2) | ø4.7 (±0.3) | ø2.8 (±0.4) | ø4.7 (±0.3) | ø4.7 (±0.5) | ø1.25 (±0.25) | ø2.4 (±0.3) |
เพลา (มม.) | ø1.5 (± 0.l6) × 73 (± 1.0) | ø2.5 (±0.16) × 73 (±0.8) | ø1.5 (±0.16) × 73 (±1.0) | ø2.5 (±0.16) × 73 (±0.8) | ø2.5 (±0.16) × 146 (±1.2) | ø0.7 (±0.02) × 149 (±1.0) | ø1.5 (±0.16) × 73 (±1.0) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง