(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
9-1013-02 |
9-1013-03 |
9-1013-04 |
9-1013-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ขนาดส่วน หัว (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รหัสรุ่น/ Part number | วัสดุ | วัสดุ หัว | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,141.19 ฿ 4,391.12 |
Ruby Stick | 1 แพ็ค |
500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ø5 (ตัดเฉียง) | หัว สำหรับแท่งทับทิม H-11 | H-11 | PU (โพลียูรีเทน) 100% | - | 1 ถุง (500 ชิ้น) | ||
฿ 6,495.00 ฿ 5,196.00 |
SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM | 1 แพ็ค |
200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
16 วัน | - | φ8 | เตียง Rubiceltic H-20 | H-20 | PU (โพลียูรีเทน) 100% | - | 1 ถุง (200 ชิ้น) | ||
฿ 5,334.00 ฿ 3,292.14 |
RUBY STICK | 1 แพ็ค |
200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ø8 (ตัดเฉียง) | หัว สำหรับแท่งทับทิม H-21 | H-21 | PU (โพลียูรีเทน) 100% | - | 1 ถุง (200 ชิ้น) | ||
฿ 5,996.97 ฿ 4,621.86 |
SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM | 1 แพ็ค |
500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | φ5× 17 (ตัดเฉียง) | หัวสำหรับแท่งทับทิม H-71 | T-71 | แท่ง / PP (โพลีโพรพีลีน) | ชนิด ป้องกันสารเคมี:เรซิ่น โอเลฟินิก (EVA); อื่น ๆ.:PU 100% (โพลียูรีเทน) | 1 ถุง (500 ชิ้น) |
วัสดุ เช็ดประสิทธิภาพ สูง ที่มีคุณสมบัติดูดซับและดูดซับได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·แทบไม่มีคุณสมบัติในการสร้างฝุ่นด้วยตัวเองและมีความนุ่มมากทำให้เช็ดได้โดยไม่ต้องใช้น้ำโดยไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วน
·ทนต่อสารเคมีและ ตัวทำละลาย ดีเยี่ยม
·ทำจาก โพลียูรีเทน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้ในการวิจัยการทดลอง ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
9-1013-02 |
9-1013-03 |
9-1013-04 |
9-1013-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ขนาดส่วน หัว (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รหัสรุ่น/ Part number | วัสดุ | วัสดุ หัว | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,141.19 ฿ 4,391.12 |
Ruby Stick | 1 แพ็ค |
500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ø5 (ตัดเฉียง) | หัว สำหรับแท่งทับทิม H-11 | H-11 | PU (โพลียูรีเทน) 100% | - | 1 ถุง (500 ชิ้น) | ||
฿ 6,495.00 ฿ 5,196.00 |
SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM | 1 แพ็ค |
200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
16 วัน | - | φ8 | เตียง Rubiceltic H-20 | H-20 | PU (โพลียูรีเทน) 100% | - | 1 ถุง (200 ชิ้น) | ||
฿ 5,334.00 ฿ 3,292.14 |
RUBY STICK | 1 แพ็ค |
200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ø8 (ตัดเฉียง) | หัว สำหรับแท่งทับทิม H-21 | H-21 | PU (โพลียูรีเทน) 100% | - | 1 ถุง (200 ชิ้น) | ||
฿ 5,996.97 ฿ 4,621.86 |
SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM | 1 แพ็ค |
500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | φ5× 17 (ตัดเฉียง) | หัวสำหรับแท่งทับทิม H-71 | T-71 | แท่ง / PP (โพลีโพรพีลีน) | ชนิด ป้องกันสารเคมี:เรซิ่น โอเลฟินิก (EVA); อื่น ๆ.:PU 100% (โพลียูรีเทน) | 1 ถุง (500 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
มี ความยืดหยุ่น จึงไม่เกิดความเสียหายแม้เมื่อเช็ดโดยไม่ใช้น้ำ
รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | ขนาด (øมม.) | ปริมาณ | หมายเหตุ / JAN Code |
---|---|---|---|---|
9-1013-01 | H-10 | 5 | 1 ถุง (รวม 500 ชิ้น) | 4562310110634 |
9-1013-02 | H-11 | 5 (ตัดตามแนวทแยงมุม) | 1 ถุง (รวม 500 ชิ้น) | 4562310110641 |
9-1013-03 | H-20 | 8 | 1 ถุง (รวม 200 ชิ้น) | 4562310110658 |
9-1013-04 | H-21 | 8 (ตัดตามแนวทแยงมุม) | 1 ถุง (รวม 200 ชิ้น) | 4562310110665 |
ค่า คุณสมบัติ มาตรฐาน | |
---|---|
รูพรุน (%) | 80 |
อัตราการกักเก็บน้ำ (%) | 438 |
ความทนต่อแรงดึง (กก. / ซม. ²) | 11.6 |
โมดูลัส 100% (kg / cm²) | 3.7 |
การยืดตัว (%) | 418 |
ความถ่วงจำเพาะ (g / cm²) | 0.20 |
ทนความร้อน (° C) | 130 |
ค่า คุณสมบัติ มาตรฐาน
อนุภาค | ก่อนซัก | หลังจากล้างหน้า |
---|---|---|
0.3 μmหรือมากกว่า | 152 | 12 |
0.5 μmหรือมากกว่า | 75 | 7 |
1.0 μmหรือมากกว่า | 20 | 5 |
2.0 μmหรือมากกว่า | 8 | 1 |
5.0 μmหรือมากกว่า | 3 | 0 |
ปราศจากฝุ่น
การวัด: วิธีการวัด Hakuyosha: สร้างฝุ่นโดยการใส่ตัวอย่างลงใน ดรัม/ถังน้ำมัน หมุนและอ่านตัวอย่างและ / หรืออากาศโดยใช้ 1 cit barktel และ / หรือตัว เครื่องนับ
พื้นที่ปฏิบัติงาน วัด: ห้องคลีนรูม Class 100, ม้านั่ง
เมทิลแอลกอฮอล์ | ◎ |
---|---|
เอทานอล | ◎ |
สารละลาย | ◎ |
สารละลาย | ◎ |
ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ | ◎ |
trichlorethylene | ◎ |
ตัวทำละลาย ฟีนอล | ◎ |
กรดอะซิติก (5% หรือน้อยกว่า) | ◎ |
กรดไฮโดรคลอริก (5% หรือน้อยกว่า) | ◎ |
น้ำมันละหุ่ง, น้ำมันลินสีด | ◎ |
เครื่องจักรน้ำมันเบนซิน | ◎ |
โทลูอีน | ○ |
อาซิโตน | ○ |
เมทิลเอทิลคีโตน | ○ |
Daiflon | ○ |
DMF | × |
DMSO | × |
ทนสารเคมี
◎ : สามารถใช้งานได้ ○: การย่อยสลายบางอย่าง (บวม); ×: ใช้ไม่ได้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง