• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Clean Punching Table

Clean Punching Table

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
27 Day(s) or more

The top tabletop is freely removable. It has been cleaned with special acid, allowing it to be used in a cleanroom.

Basic Specifications

  • Product Type
    Related Product
  • Depth(mm)
    600
  • Height(mm)
    800
  • Amount Of Content
    1 unit
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 unit
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Frontage(mm)

Refine byกรองตาม

  • 1200
  • 1800
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Load Resistance(kg)

Refine byกรองตาม

  • 60
  • 80
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Product Name

Refine byกรองตาม

  • Clean Punching Table 1
  • Clean Punching Table 2
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Model

Refine byกรองตาม

  • 1 Type
  • 2 Type
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 unit
1200
60
Clean Punching Table 1
1 Type
29 Day(s) or more
-

Part Number : 7-405-01
Days to Shipวันจัดส่ง 29 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Related Product
  • Frontage(mm)
    1200
  • Depth(mm)
    600
  • Height(mm)
    800
  • Load Resistance(kg)
    60
  • Manufacturer Product Name
    Clean Punching Table 1
  • Manufacturer Model
    1 Type
  • Material
    Stainless steel (SUS304) (punching)
  • Perforation Diameter(mm)
    φ3
  • Features
    The top tabletop is freely removable.
  • Features 2
    It has been cleaned with special acid, allowing it to be used in a cleanroom.
  • Shelf Interval(mm)
    580
1 unit
1800
80
Clean Punching Table 2
2 Type
27 Day(s) or more
-

Part Number : 7-405-02
Days to Shipวันจัดส่ง 27 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Related Product
  • Frontage(mm)
    1800
  • Depth(mm)
    600
  • Height(mm)
    800
  • Load Resistance(kg)
    80
  • Manufacturer Product Name
    Clean Punching Table 2
  • Manufacturer Model
    2 Type
  • Material
    Stainless steel (SUS304) (punching)
  • Perforation Diameter(mm)
    φ3
  • Features
    The top tabletop is freely removable.
  • Features 2
    It has been cleaned with special acid, allowing it to be used in a cleanroom.
  • Shelf Interval(mm)
    580

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)