• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก
Clean Box

Clean Box

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
18 Day(s) or more

Can be used cost-effectively since the sterilization lamp will light and automatically turns off in 15 minutes every time slippers are put in or taken out.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Set (Main Unit, Earthquake-Resistant Brackets)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Width(mm)

Refine byกรองตาม

  • 320
  • 650
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Sterilization lamp

Refine byกรองตาม

  • 10WX2 pieces
  • 10WX4 pieces
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Product Name

Refine byกรองตาม

  • Clean Box Slim 8DM-SLT-G
  • Clean Box DM-WLT-G
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Model

Refine byกรองตาม

  • DM-SLT-G
  • DM-WLT-G
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4571485730059
  • 4571485730134
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Set (Main Unit, Earthquake-Resistant Brackets)
320
10WX2 pieces
Clean Box Slim 8DM-SLT-G
DM-SLT-G
4571485730059
Quote
-

Part Number : 7-5640-01
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -
Quantity 1 Set (Main Unit, Earthquake-Resistant Brackets)

Specificationtitle

  • Product Type
    Sterilization ray disinfection storage
  • Power Supply
    Single-Phase 100 V
  • Width(mm)
    320
  • Depth(mm)
    360
  • Height(mm)
    1100
  • Sterilization lamp
    10WX2 pieces
  • Manufacturer Product Name
    Clean Box Slim 8DM-SLT-G
  • Manufacturer Model
    DM-SLT-G
  • JAN Code
    4571485730059
  • Weight(g)
    27000
  • Internal dimensions(mm)
    270X285X975
  • Features
    Can be used cost-effectively since the sterilization lamp will light and automatically turns off in 15 minutes every time slippers are put in or taken out.
  • Accessory
    Earthquake-resistant fittings
  • Specifications
    With timer
  • Number of storable slippers
    8 foot
  • Power cord length(m)
    1.8 2P
  • Power Consumption(W)
    28
  • Detailed power
    100 VAC 50/60 Hz (switching type)
1 Set (Main Unit, Earthquake-Resistant Brackets)
650
10WX4 pieces
Clean Box DM-WLT-G
DM-WLT-G
4571485730134
18 Day(s) or more
-

Part Number : 7-5640-02
Days to Shipวันจัดส่ง 18 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Set (Main Unit, Earthquake-Resistant Brackets)

Specificationtitle

  • Product Type
    Sterilization ray disinfection storage
  • Power Supply
    Single-Phase 100 V
  • Width(mm)
    650
  • Depth(mm)
    360
  • Height(mm)
    1100
  • Sterilization lamp
    10WX4 pieces
  • Manufacturer Product Name
    Clean Box DM-WLT-G
  • Manufacturer Model
    DM-WLT-G
  • JAN Code
    4571485730134
  • Weight(g)
    48000
  • Internal dimensions(mm)
    270 x 285 x 975 x 2 Rooms
  • Features
    Can be used cost-effectively since the sterilization lamp will light and automatically turns off in 15 minutes every time slippers are put in or taken out.
  • Accessory
    Earthquake-resistant fittings
  • Specifications
    With timer
  • Number of storable slippers
    16 pairs
  • Power cord length(m)
    1.8 2P
  • Power Consumption(W)
    54
  • Detailed power
    100 VAC 50/60 Hz (switching type)

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)