Biohazard Starter Kit

Biohazard Starter Kit

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
10 Day(s) or more

An all-in-one kit with the required items.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Set
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Width(mm)

Refine byกรองตาม

  • 356
  • 483
  • 635
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Height(mm)

Refine byกรองตาม

  • 483
  • 584
  • 889
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Product Name

Refine byกรองตาม

  • Biohazard Starter Kit 356
  • Biohazard Starter Kit 483
  • Biohazard Starter Kit 635
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4541857001070
  • 4541857001087
  • 4541857001094
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Set
356
483
Biohazard Starter Kit 356
4541857001070
10 Day(s) or more
-

Part Number : 8-352-11
Days to Shipวันจัดส่ง 10 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Set

Specificationtitle

  • Product Type
    Sterilization Bag
  • Width(mm)
    356
  • Height(mm)
    483
  • Manufacturer Product Name
    Biohazard Starter Kit 356
  • JAN Code
    4541857001070
  • Material
    Bucket/PE (Polyethylene), Bag/PP (Polypropylene)
  • Thickness(mm)
    0.05
  • Heat Resistant Temperature(°C)
    130
  • Kit Contents
    Bucket with Lid x 1, Orange Hazard Bag x 100 Sheets, Bag Binding Wire x 100 Pcs
1 Set
483
584
Biohazard Starter Kit 483
4541857001087
Quote
-

Part Number : 8-352-12
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -
Quantity 1 Set

Specificationtitle

  • Product Type
    Sterilization Bag
  • Width(mm)
    483
  • Height(mm)
    584
  • Manufacturer Product Name
    Biohazard Starter Kit 483
  • JAN Code
    4541857001087
  • Material
    Bucket/PE (Polyethylene), Bag/PP (Polypropylene)
  • Thickness(mm)
    0.05
  • Heat Resistant Temperature(°C)
    130
  • Kit Contents
    Bucket with Lid x 1, Orange Hazard Bag x 100 Sheets, Bag Binding Wire x 100 Pcs
1 Set
635
889
Biohazard Starter Kit 635
4541857001094
10 Day(s) or more
-

Part Number : 8-352-13
Days to Shipวันจัดส่ง 10 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Set

Specificationtitle

  • Product Type
    Sterilization Bag
  • Width(mm)
    635
  • Height(mm)
    889
  • Manufacturer Product Name
    Biohazard Starter Kit 635
  • JAN Code
    4541857001094
  • Material
    Bucket/PE (Polyethylene), Bag/PP (Polypropylene)
  • Thickness(mm)
    0.05
  • Heat Resistant Temperature(°C)
    130
  • Kit Contents
    Bucket with Lid x 1, Orange Hazard Bag x 100 Sheets, Bag Binding Wire x 100 Pcs

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

  • Gold tape K-10-GD
    Gold tape K-10-GD

    DIATEX

    Days to Shipวันจัดส่ง : 7 Day(s) or more

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)