• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Violamo Autoclave Bag 500x150 – 600x220

Violamo Autoclave Bag 500x150 – 600x220

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s)

Handling is easy as spreading is suppressed.

Basic Specifications

  • Product Type
    Sterilization Bag
  • Details Type
    With 100 paper ties
  • Amount Of Content
    1 Bag (100 Sheets)
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Bag (100 Sheets)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Recommended basket diameter(mm)

Refine byกรองตาม

  • φ210
  • φ270
  • φ300
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size(mm)

Refine byกรองตาม

  • 500X150
  • 600X190
  • 600X220
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Product Name

Refine byกรองตาม

  • Autoclave Bag VOG1550
  • Autoclave Bag VOG1960
  • Autoclave Bag VOG2260
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Model

Refine byกรองตาม

  • VOG1550
  • VOG1960
  • VOG2260
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4562108516228
  • 4562108516235
  • 4562108516242
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
1 Bag (100 Sheets)
φ210
500X150
Autoclave Bag VOG1550
VOG1550
4562108516228
4 Day(s)
-

Part Number : 2-4129-01
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 Bag (100 Sheets)

Specificationtitle

  • Product Type
    Sterilization Bag
  • Details Type
    With 100 paper ties
  • Recommended basket diameter(mm)
    φ210
  • Size(mm)
    500X150
  • Manufacturer Product Name
    Autoclave Bag VOG1550
  • Manufacturer Model
    VOG1550
  • JAN Code
    4562108516228
  • Features
    Has a gusset, which protects the shape of the bag from collapsing, enabling it to can be smoothly placed in baskets or trash cans.
  • Features 2
    Pop-up type that makes it easy to take pieces out one at a time.
  • Material
    Heat-resistant PP (polypropylene)
  • Thickness(mm)
    0.05
  • Heat Resistant Temperature(°C)
    140
1 Bag (100 Sheets)
φ270
600X190
Autoclave Bag VOG1960
VOG1960
4562108516235
4 Day(s)
-

Part Number : 2-4129-02
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 Bag (100 Sheets)

Specificationtitle

  • Product Type
    Sterilization Bag
  • Details Type
    With 100 paper ties
  • Recommended basket diameter(mm)
    φ270
  • Size(mm)
    600X190
  • Manufacturer Product Name
    Autoclave Bag VOG1960
  • Manufacturer Model
    VOG1960
  • JAN Code
    4562108516235
  • Features
    Has a gusset, which protects the shape of the bag from collapsing, enabling it to can be smoothly placed in baskets or trash cans.
  • Features 2
    Pop-up type that makes it easy to take pieces out one at a time.
  • Material
    Heat-resistant PP (polypropylene)
  • Thickness(mm)
    0.05
  • Heat Resistant Temperature(°C)
    140
1 Bag (100 Sheets)
φ300
600X220
Autoclave Bag VOG2260
VOG2260
4562108516242
4 Day(s)
-

Part Number : 2-4129-03
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 Bag (100 Sheets)

Specificationtitle

  • Product Type
    Sterilization Bag
  • Details Type
    With 100 paper ties
  • Recommended basket diameter(mm)
    φ300
  • Size(mm)
    600X220
  • Manufacturer Product Name
    Autoclave Bag VOG2260
  • Manufacturer Model
    VOG2260
  • JAN Code
    4562108516242
  • Features
    Has a gusset, which protects the shape of the bag from collapsing, enabling it to can be smoothly placed in baskets or trash cans.
  • Features 2
    Pop-up type that makes it easy to take pieces out one at a time.
  • Material
    Heat-resistant PP (polypropylene)
  • Thickness(mm)
    0.05
  • Heat Resistant Temperature(°C)
    140

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ